カウンタ

カウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
4,808円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
RS303-4
RS303-5
RS303-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
計数範囲 取付左右
(mm)
トラスココード 質量
(g)
特長 仕様

4,808円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

999977101-6342184カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプですリセット方式:つまみ式

5,168円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9999988101-6351205カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプですリセット方式:つまみ式

5,408円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

99999988101-6369205カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプですリセット方式:つまみ式

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 つまみ式 計数速度(cpm) 500
詳細タイプ 中型 取付前後(mm) 24 取付穴径(mm) 4.2
回転方向 右軸正回転

カウンタのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 手作業でのカウント2018/06/17
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    全体的に丈夫に作られている感じで。長く使えそうです。
    ばねを使ってレバーを動かすとカウント出来るので、機械の動作部に付けてカウントも可能です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)