ハンドマグネット(吸着力29.4N)

ハンドマグネット(吸着力29.4N)
通常単価:
3,528円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできるハンドマグネット。
【特長】
・レバーを引張ると吸着物が落ちる仕様。
・製造国:日本。
【用途】
・床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に使用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ハンドマグネットの詳細

THM-3000 商品イメージ

THM-3000 商品イメージ

THM-5000 商品イメージ

THM-5000 商品イメージ

ハンドマグネットの仕様

THM-3000

 

(単位:mm)

 

THM-3000 寸法図

THM-3000 寸法図

番号名称個数材質・備考
1本体1ABS樹脂(JIS K 6934)
2吸着面1SUS304-2B(JIS G 4305)
3レバー1STKM-11A(JIS G 3445)
4マグネット1フェライト磁石
  • 吸着量:M10平座金の場合約0.4kg・M4×13ねじの場合約0.5kg
  • 吸着力:29.4N
  • 高さ:150mm
  • 幅:86mm
  • 奥行:50mm
  • 質量/質量単位:300g

THM-5000

 

(単位:mm)

 

THM-5000 寸法図

THM-5000 寸法図

番号名称個数材質・備考
1本体1ABS樹脂
2吸着面1SUS304
3レバー1STKM-11A(JIS G 3445)
4ハンドル1ABS樹脂
5パイプ1SWRM6K6EP(JIS G 3505)
6マグネット1フェライト磁石
  • 吸着量:M10平座金の場合約0.4kg・M4×13ねじの場合約0.5kg
  • 吸着力:29.4N
  • 高さ:682mm
  • 幅:86mm
  • 奥行:50mm
  • 質量/質量単位:500g
型番
THM-3000
THM-5000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
トラスココード 質量
(g)
用途 特長 特長2

3,528円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150301-0708300床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできますレバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手が汚れません

5,200円

1個

1日目

682301-0716500床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできますレバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手が汚れません

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 29.4 商品タイプ マグネットハンド 幅(mm) 86
奥行(mm) 50 材質:マグネット フェライト磁石 材質:本体 ABS樹脂
材質:吸着面 ステンレス(SUS304)

ハンドマグネット(吸着力29.4N)のレビュー