ハンドマグネット(ミニ)

ハンドマグネット(ミニ)
通常単価:
2,251
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・吸着・解除が1アクションで手軽に使えます。
・床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に最適です。
・レバーを引けば、磁力が解除され、吸着物を解放します。
【用途】
・現場作業。
・野外修理作業。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TMHM-10

型番
TMHM-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
用途 用途2 特長 特長2 特長3

2,251円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

557現場作業野外修理作業吸着・解除が1アクションで手軽に使えます床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に最適ですレバーを引けば、磁力が解除され、吸着物を解放します

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 40 商品タイプ マグネットハンド 幅(mm) 100
奥行(mm) 100 高さ(mm) 180 材質:マグネット フェライト磁石
材質:本体 ABS樹脂 材質:吸着面 ABS樹脂 トラスココード 287-0690

ハンドマグネット(ミニ)の型番TMHM-10のページです。
型番TMHM-10に関する仕様情報を記載しております。

TMHM-10で型番確定