• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

CNα コンビネーションシャンクαニック

CNα コンビネーションシャンクαニック
  • 数量スライド割引
通常単価:
45,522円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

コンビネーションシャンクを採用したラフィングエンドミルです。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CNA-50-75
CNA-50-105
CNA-50-125
CNA-50-155
CNA-50-205
CNA-50-255
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)

45,522円

1個あり

1日目

当日出荷可能

75175

52,989円

1個あり

1日目

当日出荷可能

105205

60,718円

1個あり

1日目

当日出荷可能

125225

66,524円

1個あり

1日目

当日出荷可能

155255

79,285円

1個あり

1日目

当日出荷可能

205305

105,174円

1個あり

1日目

当日出荷可能

255355

Loading...

  1. 1

基本情報

刃径(D)(φ) 50 被削材 炭素鋼,金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / アルミ 刃形状種類 ラフィング
刃数(枚) 6 工具材種 コバルトハイス 加工用途 側面 / 溝
シャンク径(d)(mm) 50.8 コーティング ノンコート ネジレ角(θ) 標準ネジレ(30~40°)
底刃有無 有り

CNα コンビネーションシャンクαニックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)