差圧計(差圧センサー内蔵)

差圧計(差圧センサー内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・圧力単位を8種類から選択可能です。
・ダンピング表示機能付です。
・差圧センサーを内蔵しています。
【用途】
・通風装置内の調整。
・クリーンルームの差圧チェック。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
TESTO512-1
TESTO512-2
TESTO512-3
TESTO512-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分解能
(hPa)
計測範囲
(hPa)
トラスココード 電源
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
測定精度 質量
(g)

56,552円

1個

お見積り

0.0010~2405-1807積層型9V乾電池×1本(付属)5742202フルスケールの±0.5%300

-

1個

5日目

0.010~20405-1815積層型9V乾電池×1本(付属)5742202フルスケールの±0.5%300

-

1個

5日目

0.10~200405-1823積層型9V乾電池×1本(付属)5742202フルスケールの±0.5%300

-

1個

5日目

10~2000405-1831積層型9V乾電池×1本(付属)5742202フルスケールの±0.5%300

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 差圧計 用途 通風装置内の調整