防水タイマー 音量切換タイプ

防水タイマー 音量切換タイプ
通常単価:
2,676
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

最大99時間99分99秒のカウントが可能な防水タイマー。
【特長】
・防水なので、水に濡れても安心。
・音が4段階切換可能。
・最大100dB相当のブザー音なので、雑音の多い所でもよく聞こえる。
・前回設定した時間をメモリーできるので、繰り返し使用に大変便利。
・校正書類発行可能。
【用途】
・マグネット、壁掛け用穴付きなので好みの場所に置ける。
・厨房等の時間管理。
・製造、作業工程の時間管理。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TTM-16

防水タイマー 音量切換タイプの仕様

防水タイマー 音量切換タイプ(イメージ)

防水タイマー 音量切換タイプ(イメージ)

使用イメージ

使用イメージ

寸法図

  • 縦×横×厚さ:130×88×21mm
  • 保護等級:IPX5
  • 最大計時:99時間99分99秒
  • 最小計時(秒):1
  • 電源:単4乾電池×2個(別売)
  • 質量:150g
  • ※ 電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。
寸法図

寸法図

安全にご使用いただくために

  • ※ 電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。また、使用済みの電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れないでください。

【防水について】

  • ※ 本器は、防水構造ではありません。屋外での測定時の雨、雪などの天候のとき、あるいはプールや厨房など水がかかりやすい場所での測定時は、本器の防水には十分に注意してください。
  • ※ 本製品は防止構造ではありますが長時間水に浸さないでください。

【メンテナンス】

  • ※ 不具合が生じたときは、メーカー、またはメーカー代理店に修理を依頼してください。本タイマーを分解することは、絶対にやめてください。精度の保証ができなくなります。
  • ※ 電池交換のとき、濡れた手で本体内部を触らないでください。付着した汚れは、乾いた柔らかい布、または中性洗剤を溶かした洗濯液に浸して固く絞った布で拭いてください。絞り方が不完全な布は使わないでください。
  • ※ アルコールやシンナー、ベンジンなどの揮発性溶液は、絶対に使用しないでください。
型番
TTM-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源

2,676円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150単4乾電池X2個(別売)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99時間99分99秒 最小計時(秒) 1
校正 不可 防滴・防水機能 防水 寸法(横)(mm) 88
寸法(縦)(mm) 130 厚み(mm) 21 トラスココード 352-0633

防水タイマー 音量切換タイプの型番TTM-16のページです。
型番TTM-16に関する仕様情報を記載しております。

TTM-16で型番確定

防水タイマー 音量切換タイプのレビュー