防滴型ストップウォッチ ペースメーカー機能付

防滴型ストップウォッチ ペースメーカー機能付
通常単価:
4,742
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

100ラップメモリー可能な防滴型ストップウォッチ。
【特長】
・防水性:日常生活防水。
・10時間タイマー(9時間59分59秒)。
・時計機能、デイリーアラーム機能、ペースメーカー機能付。
【用途】
・工場内における工程管理に使用。
・開発/研究における時間測定に最適。
・学校などスポーツにおける時間測定に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-7334RN

防滴型ストップウォッチの詳細

防滴型ストップウォッチ T-7334RNの製品イメージ

防滴型ストップウォッチ T-7334RNの製品イメージ

防滴型ストップウォッチ T-7334RNの仕様

(単位:mm)

T-7334RNの寸法図

T-7334RNの寸法図

  • 計測項目:単純計時、積算計時、カレンダー表示、スプリットタイム計時
  • バックライト機能付
  • 保護等級:IPX4
  • 最小計時:1/100秒
  • 電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
  • 質量/質量単位:72g

使用上の注意

  • ※ ボタン電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。あやまって飲み込む恐れがあります。万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。使用済みの電池は直ちに破棄してください。また、電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。
  • ※ 本製品は日常防水レベルですが、完全防水構造ではありません。水に浸したり、水没させてのご使用は故障の原因となりますのでおやめください。又、電池交換後は防滴性が損なわれてしまう場合がありますので、パッキンがしっかりはまっていること確認してふたを閉じ、ネジを完全にしめてください。
  • ※ 電池交換は濡れた手では絶対に行わないでください。
  • ※ 電池交換が終了しても、裏ケースを取付け、ビスを完全に閉めるまで、操作を行わないでください。
  • ※ 電池の交換のとき、スイッチ部分、防水ゴムパッキンなどのパーツを紛失しないように注意してください。また、基盤に付いているスプリング等を触らないでください。スイッチの接触に支障を来すことがあります。
型番
T-7334RN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 計測項目 仕様

4,742円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

72コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(別売)単純計時、積算計時、カレンダー表示、スプリットタイム計時バックライト機能付

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ストップウォッチ 最大計時 9時間59分59秒 最小計時(秒) 1/100
校正 不可 防滴・防水機能 防水 寸法(横)(mm) 66
寸法(縦)(mm) 81 防水性 日常生活防水 厚み(mm) 22.5
トラスココード 415-2174

防滴型ストップウォッチ ペースメーカー機能付の型番T-7334RNのページです。
型番T-7334RNに関する仕様情報を記載しております。

T-7334RNで型番確定

防滴型ストップウォッチ ペースメーカー機能付のレビュー