防滴型ストップウォッチ(バックライト機能付)

防滴型ストップウォッチ(バックライト機能付)
通常単価:
2,499
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

時間測定や工程管理などに最適な防滴型ストップウォッチ。
【特長】
・文字高18mmの大型液晶表示。
・時計機能付。
・デイリーアラーム機能付。
【用途】
・工場内における工程管理。
・開発、研究における時間測定。
・学校などスポーツにおける時間測定。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-709RN

防滴型ストップウォッチの仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図

  • 縦×横×厚さ:81×65×19mm
  • 計測項目:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
  • 最小計時:1/100秒(29分59秒99まで。それ以降は1秒)
  • バックライト機能付
  • 保護等級:IPX4
  • 最大計時:23時間59分59秒
  • 最小計時(秒):1/100
  • 電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)
  • 防水性:日常生活防水
  • 質量:54g
寸法図

寸法図

安全にご使用いただくために

  • ※ ボタン電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。あやまって飲み込む恐れがあります。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。使用済みの電池は直ちに破棄してください。また、電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。
  • ※ 本製品は日常防水レベルですが、完全防水構造ではありません。水に浸したり、水没させてのご使用は故障の原因となりますのでおやめください。又、電池交換後は防滴性がそこなわれてしまう場合がございますので、パッキンがしっかりとはまっていることを確認してふたを閉じ、ネジを完全にしめてください。
  • ※ 電池の交換は濡れた手で絶対に行わないでください。
  • ※ 電池の交換が終了しても、裏ケースを取付け、ビスを完全に閉めるまで、操作を行わないでください。
  • ※ 電池の交換のときスイッチ部分、防水ゴムパッキン、ストラップなどのパーツを紛失しないように注意してください。また、基盤に付いているスプリング等を触らないでください。スイッチの接触に支障を来すことがあります。
型番
T-709RN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 計測項目 仕様

2,499円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

54コイン型リチウム電池(LR44)X1個(別売)単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示バックライト機能付

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ストップウォッチ 最大計時 23時間59分59秒 最小計時(秒) 1/100
校正 不可 防滴・防水機能 防水 寸法(横)(mm) 65
寸法(縦)(mm) 81 防水性 日常生活防水 厚み(mm) 25
トラスココード 415-2166

防滴型ストップウォッチ(バックライト機能付)の型番T-709RNのページです。
型番T-709RNに関する仕様情報を記載しております。

T-709RNで型番確定

防滴型ストップウォッチ(バックライト機能付)のレビュー