ピコ マルチタイマー

ピコ マルチタイマー
通常単価:
2,888円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
ADME001
ADME002
ADME005
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量
(g)
電源 計測項目

2,921円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック321-275163コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示

2,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ラベンダーブルー401-363863コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示

2,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

オレンジ401-364663コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ストップウォッチ 最大計時 100時間 最小計時(秒) 1/100
校正 不可 防滴・防水機能 防水 寸法(横)(mm) 56
寸法(縦)(mm) 70 防水性 日常生活防水 厚み(mm) 27

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)