タイムキーパービブ

タイムキーパービブ
通常単価:
8,208
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・タイムアップを振動で知らせるバイブレーション機能を搭載しています。
・告知音をON.OFF.振動から選択可能です。
・音を立てたくない場所での使用に便利です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SSBJ023

型番
SSBJ023
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 計測項目

8,208円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

62コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)タイマーのセット数(最大10個まで)、ストップウォッチ機能1/100秒計測、積算計時、スプリットタイム計時、タイマー機能、振動機能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ストップウォッチ 最大計時 100分 最小計時(秒) 1/100
校正 不可 防滴・防水機能 防水 寸法(横)(mm) 62
寸法(縦)(mm) 70 防水性 日常生活防水 厚み(mm) 18.5
トラスココード 288-3660

タイムキーパービブの型番SSBJ023のページです。
型番SSBJ023に関する仕様情報を記載しております。

SSBJ023で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)