(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滴100分タイマー AD-5707

防滴100分タイマー AD-5707
通常単価:
1,088
通常出荷日:
1日目

IP54で防滴仕様の100分タイマー。
【特長】
・強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。
・机の上に置いても見やすい角度設計。
・カウントアップ、カウントダウン機能つき。
・大型液晶表示で読みやすい。
【用途】
・厨房等の濡れた手で使用される現場に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-5707

防滴100分タイマー AD-5707の仕様

大型液晶表示で読みやすい。

大型液晶表示で読みやすい。

机の上に置いても見やすい角度設計。

机の上に置いても見やすい角度設計。

裏面の外観

裏面の外観

タイマー設定範囲最大99分99秒、最小1秒
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
アラームブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
電源単4形電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法69(W)×69(H)×27(D)mm
本体質量約70g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
型番
AD-5707
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 電池寿命 アラーム タイマー機能 付属品

1,088円

1個

1日目

約70(電池含む)単4形電池 1個約1年ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cmカウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)モニタ用電池、取扱説明書

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分99秒 最小計時(秒) 1
防滴・防水機能 防滴 寸法(横)(mm) 69 寸法(縦)(mm) 69
厚み(mm) 27 トラスココード 397-8745

防滴100分タイマー AD-5707の型番AD-5707のページです。
型番AD-5707に関する仕様情報を記載しております。

AD-5707で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1秒単位で設定出来ますか?
回答: はい。1秒単位で設定可能です。