20時間タイマー AD-5704

20時間タイマー AD-5704
通常単価:
997
通常出荷日:
2日目

20時間型タイマー。
【特長】
・小型で携帯にも便利。
・ポケットにはさんで使用可能。
・マグネット、クリップ、卓上スタンドの3通りの使い方が可能。
【用途】
・長時間の時間確認に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-5704

20時間タイマー AD-5704の仕様

商品外観(表面)

商品外観(表面)

商品外観(裏面)

商品外観(裏面)

タイマー設定範囲最大19時間59分、最小1分
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離30cm
電源LR44形ボタン電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法62(W)×50(H)×12(D)mm
本体質量約34g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
型番
AD-5704
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 電池寿命 アラーム タイマー機能 付属品

997円

1個

2日目

約34(電池含む)LR44形ボタン電池1個約1年ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離30cmカウントダウン(アラーム設定時間まで)モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

製造業定番の作業用手袋。素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。

ツールボックス B-54 画像

ツールボックス B-54

ホーザン

耐衝撃性に優れたABS製の厚肉成形でハードな使用に耐久で、樹脂製(ABS)のため頑丈かつ軽量な仕上がり。
上フタ裏側には半透明のポケット付。

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 19時間59分 最小計時(秒) 60
寸法(横)(mm) 62 寸法(縦)(mm) 50 厚み(mm) 12
トラスココード 294-0787

20時間タイマー AD-5704の型番AD-5704のページです。
型番AD-5704に関する仕様情報を記載しております。

AD-5704で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 設定最小時間は何秒でしょうか?
回答: 秒単位での設定は出来ません。最小は1分です。