ハンディレベル ハンディレベル Light 100mm

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mm
通常単価:
482
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

水平・垂直の確認で使用するハンディ水平器。
【特長】
・軽量で持ち運びに便利。
・吊り下げ穴付き。
【用途】
・水平・垂直の確認に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

76342

ハンディレベル Light 100mm

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mm:関連画像

商品画像

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mm:関連画像

吊り下げ穴付

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mm:関連画像

視認性バツグンのBLUE EYEを採用

型番
76342
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長

482円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

39吊り下げ穴が付いている

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

アルミスタッフ(3m・5m) 画像

アルミスタッフ(3m・5m)

シンワ測定

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造。ロックボタンで、ワンタッチ取り外し可能。

レーザー距離計 最大40m 画像

レーザー距離計 最大40m

ボッシュ

簡単操作で正確な測定が可能なレーザー距離計。実用的機能を搭載したベーシックモデル。

レーザーロボFine3C 画像

レーザーロボFine3C

シンワ測定

水平継ぎ目無しラインで本体を回転する必要なく、作業性大幅アップ。ホコリや急な雨でも安心な防塵・防水構造。

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 100 マグネット なし
高さ(mm) 50 厚み(mm) 19 精度 ±2.5mm/m=0.1432°以内
感度 0.5mm/m=0.0286° 材質:本体 ABS樹脂 材質:気泡管 アクリル樹脂
材質:液体 石油系液

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mmの型番76342のページです。
型番76342に関する仕様情報を記載しております。

76342で型番確定

ハンディレベル ハンディレベル Light 100mmのレビュー