ハンディレベルRevo(トリプル)

ハンディレベルRevo(トリプル)
通常単価:
861円~
通常出荷日:
2日目

水平・垂直・45度の確認で使用するハンディ水平器。
【特長】
・V溝測定面で、パイプも測定できる。
・蓄光シート付気泡管。大型気泡管で見やすい。
・クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。
・トリプルは蓄光シート付気泡管。
・マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。
・鉄骨工事に便利。ポケットサイズで携帯に便利。
【用途】
・水平の確認に便利。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ハンディレベル Revoトリプル

ハンディレベルRevo(トリプル):関連画像

商品画像(76428)

ハンディレベルRevo(トリプル):関連画像

ポケットサイズで携帯に便利

ハンディレベルRevo(トリプル):関連画像

視認性バツグンのBLUE EYEを採用

型番
76428
76429
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット トラスココード 用途 質量
(g)
特長

861円

1個

2日目

なし-水平・垂直・45°の測定58●クリアブルーの高精度大型気泡管を採用●V溝測定面で、パイプも測定可能●トリプルは蓄光シート付気泡管

985円

1個

2日目

2か所309-9580水平・垂直・45°の測定62●クリアブルーの高精度大型気泡管を採用●V溝測定面で、パイプも測定可能●トリプルは蓄光シート付気泡管●マグネットは鉄骨工事に便利

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

アルミスタッフ(3m・5m) 画像

アルミスタッフ(3m・5m)

シンワ測定

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造。ロックボタンで、ワンタッチ取り外し可能。

レーザー距離計 最大40m 画像

レーザー距離計 最大40m

ボッシュ

簡単操作で正確な測定が可能なレーザー距離計。実用的機能を搭載したベーシックモデル。

レーザーロボFine3C 画像

レーザーロボFine3C

シンワ測定

水平継ぎ目無しラインで本体を回転する必要なく、作業性大幅アップ。ホコリや急な雨でも安心な防塵・防水構造。

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 120 高さ(mm) 53.5
厚み(mm) 16 精度 ±2.5mm/m=0.1432°以内 感度 0.5mm/m=0.0286°
材質:本体 ABS樹脂・アルミ 材質:気泡管 アクリル樹脂 材質:液体 石油系液

ハンディレベルRevo(トリプル)のレビュー