ポケット鋼製巻尺(スチール)

ポケット鋼製巻尺(スチール)
通常単価:
1,691円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

蓄光プレート仕様で暗い作業現場でも見つけやすい、ストラップ付き巻尺。
【特長】
・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用。
・表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装。
・軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
・標準張力:20N/JIS1級。
・455mmピッチ表示:あり。
・製造国:中国。
【用途】
・一般測定用。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ポケット鋼製巻尺の仕様

PKM-10の外観

PKM-10の外観

  • テープ長さ:10m
  • テープ幅:10mm
  • テープ厚さ:0.17mm
  • 質量:168g
PKM-20の外観

PKM-20の外観

  • テープ長さ:20m
  • テープ幅:10mm
  • テープ厚さ:0.17mm
  • 質量:298g
テープ表のメモリ外観

テープ表のメモリ外観

蓄光例(蓄光プレート仕様)

蓄光例(蓄光プレート仕様)

寸法図

(単位:mm)

PKM-10の寸法図

PKM-10の寸法図

(単位:mm)

PKM-20の寸法図

PKM-20の寸法図

注意事項

※テープには通電性があります。

型番
PKM-10
PKM-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ長さ
(m)
トラスココード 質量
(g)

1,691円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10342-9776168

2,573円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20342-9784298

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 スチール テープ幅(mm) 10 商品タイプ 小型巻尺
標準張力(N) 20 455mmピッチ表示 JIS規格 JIS1級
テープ厚(mm) 0.17

ポケット鋼製巻尺(スチール)のレビュー