KGS 研削用ダイヤディスクQRS

KGS 研削用ダイヤディスクQRS
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,462円~
通常出荷日:
3日目

丈夫なポリエステル基材に人工ダイヤモンド砥粒を塗布したディスクグラインダー用のディスクです。特に非金属の研削、研磨に性能を発揮します。

【特長】
・電動、エアー駆動式のディスクグラインダーや業務用ポリッシャーに装着して使用します。
・特殊加工により耐熱性に優れ、目詰まりのしにくい構造になっていますので、湿式、乾式の両方使用できます。
・さらに仕上用に10000番ブラウンとフェルトディスクも用意しています。
・専用アダプターを使用してください

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2G-5711301-60
2G-5711302-120
2G-5711303-200
2G-5711305-400
2G-5711308-320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
砥粒詳細

4,826円

1個あり

3日目

P60ダイヤモンド砥粒

4,585円

1個あり

3日目

P120ダイヤモンド砥粒

4,497円

1個あり

3日目

P200ダイヤモンド砥粒

2,462円

1個あり

3日目

P400ダイヤモンド砥粒

2,462円

1個あり

3日目

P320ダイヤモンド砥粒

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ダイヤモンドディスク 被削材 一般鋼 / 合金鋼 / 石材 / ガラス材 / プラスチック 外径寸法(mm) 100
内径寸法(mm) 15 砥粒 該当なし 穴の有無

KGS 研削用ダイヤディスクQRSのレビュー