(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°ひし形インサートCNMG120□□□-CE

80°ひし形インサートCNMG120□□□-CE
通常単価:
414円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ひし形インサートです

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CNMG120404-CE-CZ25
CNMG120404-CE-GM25
CNMG120408-CE-CZ25
CNMG120408-CE-GM25
CNMG120412-CE-GM25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ノーズR コーナーR Re
(mm)
呼び記号 材種 詳細 トラスココード 材種

414円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4CNMG120404-CECZ25815-5785コーテッドサーメット

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼0.40.4CNMG120404-CEGM25815-5784コーティング

548円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8CNMG120408-CECZ25815-5818コーテッドサーメット

414円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼0.80.8CNMG120408-CEGM25815-5817コーテッドサーメット

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼1.21.2CNMG120412-CEGM25815-5747コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 外径・内径 すくい角 ネガ
勝手 勝手なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

80°ひし形インサートCNMG120□□□-CEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)