(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°ひし形インサートCNMG120□□□-BH

80°ひし形インサートCNMG120□□□-BH
通常単価:
548
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ひし形インサートです

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CNMG120404-BH-HG8010
CNMG120404-BH-HG8025
CNMG120404-BH-IP2000
CNMG120408-BH-HG8010
CNMG120408-BH-HG8025
CNMG120408-BH-IP2000
CNMG120412-BH-HG8010
CNMG120412-BH-HG8025
CNMG120412-BH-IP2000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ノーズR コーナーR Re
(mm)
呼び記号 材種 詳細 トラスココード 材種 コーナー半径 re
(mm)

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.40.4CNMG120404-BHHG8010815-5782HGコート0.4

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4CNMG120404-BHHG8025428-4836HGコート0.4

548円

10個

1日目

当日出荷可能

0.40.4CNMG120404-BHIP2000815-5783iPコート0.4

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.80.8CNMG120408-BHHG8010815-5815コーティング-

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8CNMG120408-BHHG8025428-4925コーティング-

548円

10個

1日目

当日出荷可能

0.80.8CNMG120408-BHIP2000815-5816コーティング-

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄1.21.2CNMG120412-BHHG8010815-5745コーティング-

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2CNMG120412-BHHG8025428-5034コーティング-

548円

10個

1日目

当日出荷可能

1.21.2CNMG120412-BHIP2000815-5746コーティング-

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 仕上げ
すくい角 ネガ 勝手 勝手なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

80°ひし形インサートCNMG120□□□-BHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)