(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°ひし形インサートCNMG120□□□-B

80°ひし形インサートCNMG120□□□-B
通常単価:
548
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ひし形インサートです

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CNMG120404-B-GM25
CNMG120408-B-GM25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノーズR コーナーR Re
(mm)
呼び記号 トラスココード 材種

548円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.40.4CNMG120404-B815-5779コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

0.80.8CNMG120408-B815-5812コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 旋削用 被削材 鋼 / ステンレス鋼
すくい角 ネガ 勝手 勝手なし 材種 詳細 GM25

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

80°ひし形インサートCNMG120□□□-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)