(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°ひし形インサートCNMG120□□□-AR

80°ひし形インサートCNMG120□□□-AR
通常単価:
548
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ひし形インサートです

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CNMG120408-AR-GM25

 
型番
CNMG120408-AR-GM25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種

548円

10個

1日目

当日出荷可能

コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 旋削用 被削材 鋼 / ステンレス鋼
ブレーカー用途 中切削 すくい角 ネガ 勝手 勝手なし
ノーズR 0.8 コーナーR Re(mm) 0.8 呼び記号 CNMG120408-AR
材種 詳細 GM25 トラスココード 815-5808

80°ひし形インサートCNMG120□□□-ARの型番CNMG120408-AR-GM25のページです。
型番CNMG120408-AR-GM25に関する仕様情報を記載しております。

CNMG120408-AR-GM25で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

80°ひし形インサートCNMG120□□□-ARのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)