(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

80°ひし形インサートCNMG120□□□-AH

80°ひし形インサートCNMG120□□□-AH
通常単価:
414円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ひし形インサートです

PDF

型番

12 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CNMG120404-AH-HG8010
CNMG120404-AH-HG8025
CNMG120404-AH-IP2000
CNMG120408-AH-HG8010
CNMG120408-AH-HG8025
CNMG120408-AH-IP2000
CNMG120412-AH-HG8010
CNMG120412-AH-HG8025
CNMG120412-AH-IP2000
CNMG120416-AH-HG8010
CNMG120416-AH-HG8025
CNMG120416-AH-IP2000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ノーズR コーナーR Re
(mm)
呼び記号 材種 詳細 トラスココード 材種

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.40.4CNMG120404-AHHG8010815-5774コーティング

548円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.40.4CNMG120404-AHHG8025428-4810コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

0.40.4CNMG120404-AHIP2000815-5775コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄0.80.8CNMG120408-AHHG8010815-5805コーティング

414円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄0.80.8CNMG120408-AHHG8025428-4909コーティング

414円

10個

お見積り

0.80.8CNMG120408-AHIP2000815-5807コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄1.21.2CNMG120412-AHHG8010815-5845コーティング

414円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.21.2CNMG120412-AHHG8025428-5018コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

1.21.2CNMG120412-AHIP2000815-5846コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄1.61.6CNMG120416-AHHG8010815-5862コーティング

548円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄1.61.6CNMG120416-AHHG8025428-5093コーティング

548円

10個

1日目

当日出荷可能

1.61.6CNMG120416-AHIP2000815-5863コーティング

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 C(80°ひし形) 用途 外径・内径 ブレーカー用途 中切削
すくい角 ネガ 勝手 勝手なし

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

80°ひし形インサートCNMG120□□□-AHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)