チャタレス面取りフライス

チャタレス面取りフライス
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,890円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

皿面取りや面取りに用いるフライス工具。
【特長】
・フクダ精工独自の偏心技術を採用し、ビビリの少ない素晴らしい切れ味を実現。
・刃形状を工夫したことで、加工面品位を向上。
・C面取りなど横走りフライス加工にも対応。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れています。
・60°、90°、120°と豊富にラインナップ。
・加工中の不快な金属音も大幅に減少。
【用途】
・皿面取りや面取り加工に最適。

PDF

型番

45 の型番候補があります候補を表示

センター面取りミルの寸法

外形図

外形図

先端角度 60°

角度
(θ)
大径
(φD)
小径
(φd1)
全長
(L)
外径長
(l)
刃長シャンク径
(φd)
60゚61.560153.96
825.2
102.56.58
123187.79
153.770209.7910
16410.39
184.52411.69
205802812.99
225.53014.2912
256.23416.28
307.5903919.49
358.74522.78
40101004825.98
4511.21105129.27
5012.51205432.48

先端角度 90°

角度
(θ)
大径
(φD)
小径
(φd1)
全長
(L)
外径長
(l)
刃長シャンク径
(φd)
90゚61.560152.256
823
102.53.758
123184.5
153.770205.6510
1646
184.5246.75
20580287.5
225.5308.2512
256.2349.4
307.5903911.25
358.74513.15
40101004815
4511.21105116.9
5012.51205418.75

先端角度 120°

角度
(θ)
大径
(φD)
小径
(φd1)
全長
(L)
外径長
(l)
刃長シャンク径
(φd)
120゚61.560151.36
821.73
102.52.178
123182.6
153.770203.2610
1643.46
184.5243.9
20580284.33
225.5304.7612
256.2345.43
307.590396.5
358.7457.59
4010100488.66
4511.2110519.76
5012.51205410.83
型番
CC-60-6
CC-60-8
CC-60-10
CC-60-12
CC-60-15
CC-60-16
CC-60-18
CC-60-20
CC-60-22
CC-60-25
CC-60-30
CC-60-35
CC-60-40
CC-60-45
CC-60-50
CC-90-6
CC-90-8
CC-90-10
CC-90-12
CC-90-15
CC-90-16
CC-90-18
CC-90-20
CC-90-22
CC-90-25
CC-90-30
CC-90-35
CC-90-40
CC-90-45
CC-90-50
CC-120-6
CC-120-8
CC-120-10
CC-120-12
CC-120-15
CC-120-16
CC-120-18
CC-120-20
CC-120-22
CC-120-25
CC-120-30
CC-120-35
CC-120-40
CC-120-45
CC-120-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端角度(θ) 全長(L)
(mm)
シャンク径(d) 先端径 刃長(ℓ) 外径(D) 外径長(ℓ1) シャンク 外径公差 角度公差
(分)

1,890円

1個あり

1日目

当日出荷可能

606061.53.9615ストレート0~+0.2±15'

1,960円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6060625.2815ストレート0~+0.2±15'

3,010円

1個あり

1日目

当日出荷可能

606082.56.51015ストレート0~+0.2±15'

3,220円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6060837.81218ストレート0~+0.2±15'

4,340円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6070103.79.81520ストレート0~+0.2±15'

4,620円

1個あり

1日目

当日出荷可能

607010410.41620ストレート0~+0.2±15'

4,690円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6070104.511.71824ストレート0~+0.2±15'

4,900円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6080105132028ストレート0~+0.2±15'

6,650円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6080125.514.32230ストレート0~+0.2±15'

6,860円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6080126.216.32534ストレート0~+0.2±15'

8,260円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6090127.519.53039ストレート0~+0.2±15'

13,510円

1個あり

1日目

当日出荷可能

6090128.722.83545ストレート0~+0.2±15'

18,131円

1個あり

1日目

当日出荷可能

601001210264048ストレート0~+0.2±15'

27,862円

1個あり

1日目

当日出荷可能

601101211.229.34551ストレート0~+0.2±15'

33,110円

1個あり

1日目

当日出荷可能

601201212.532.55054ストレート0~+0.2±15'

1,890円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

906061.52.25615ストレート0~+0.2±15'

1,960円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

9060623815ストレート0~+0.2±15'

3,010円

1個あり

1日目

当日出荷可能

906082.53.751015ストレート0~+0.2±15'

3,220円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

9060834.51218ストレート0~+0.2±15'

4,340円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

9070103.75.651520ストレート0~+0.2±15'

4,620円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

907010461620ストレート0~+0.2±15'

4,690円

1個あり

1日目

当日出荷可能

9070104.56.751824ストレート0~+0.2±15'

4,900円

1個あり

1日目

当日出荷可能

90801057.52028ストレート0~+0.2±15'

6,650円

1個あり

1日目

当日出荷可能

9080125.58.252230ストレート0~+0.2±15'

6,860円

1個あり

1日目

当日出荷可能

9080126.29.42534ストレート0~+0.2±15'

8,260円

1個あり

1日目

当日出荷可能

9090127.511.253039ストレート0~+0.2±15'

13,510円

1個あり

1日目

当日出荷可能

9090128.713.153545ストレート0~+0.2±15'

18,131円

1個あり

1日目

当日出荷可能

901001210154048ストレート0~+0.2±15'

27,862円

1個あり

1日目

当日出荷可能

901101211.216.94551ストレート0~+0.2±15'

33,110円

1個あり

1日目

当日出荷可能

901201212.518.755054ストレート0~+0.2±15'

1,890円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1206061.51.3615ストレート0~+0.2±15'

1,960円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12060621.75815ストレート0~+0.2±15'

3,010円

1個あり

1日目

当日出荷可能

1206082.52.171015ストレート0~+0.2±15'

3,220円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12060832.61218ストレート0~+0.2±15'

4,340円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12070103.73.261520ストレート0~+0.2±15'

4,620円

1個あり

1日目

当日出荷可能

120701043.461620ストレート0~+0.2±15'

4,690円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12070104.53.91824ストレート0~+0.2±15'

4,900円

1個あり

1日目

当日出荷可能

120801054.332028ストレート0~+0.2±15'

6,650円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12080125.54.762230ストレート0~+0.2±15'

6,860円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12080126.25.432534ストレート0~+0.2±15'

8,260円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12090127.56.53039ストレート0~+0.2±15'

13,510円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12090128.77.593545ストレート0~+0.2±15'

18,131円

1個あり

1日目

当日出荷可能

12010012108.664048ストレート0~+0.2±15'

27,862円

1個あり

1日目

当日出荷可能

1201101211.29.764551ストレート0~+0.2±15'

33,110円

1個あり

1日目

当日出荷可能

1201201212.510.835054ストレート0~+0.2±15'

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エクスカリバ―MT3200 画像

エクスカリバ―MT3200

ミスミ

ミスミ一押しの高性能切削加工液です。

基本情報

用途 穴面取り / 面取り・横走り 被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 片刃・両刃 片刃
外周刃有無 工具材種 コバルトハイス(SKH56) コーティング有無
コーティング種類 ノンコート 刃数(枚) 6

チャタレス面取りフライスのレビュー

評価 3.2 平均 3.2 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    主にアルミのバリ、面取りなどに使用してます。サクサクと削れます。ビビリが少ないかは比較対象がないのでわかりませんが、キレイに削れます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ナライ面取りの刃物として使用してます。手で押さえながらの作業なので評価は難しいですが、切れ味はいいように思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切れは全然です、荒れてる60°の仕上げには良かったです、確かに微びりも少ないですが、切れない

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 鋼プレートの面取り2018/04/09
    評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    G81での加工中に破損して不良を作ってしまいました。
    加工条件や材料の固定方法が悪かったのかもしれませんが、もう使わないと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: チャタレス面取りフライスはどういった時に使用するのですか?
回答: 主に面取り加工に使用します。横走りフライス加工も行えるのでいろいろな場面で使用して頂けます。