• 2018/4/23 18:30~19:45の間、システムトラブルのため当サイトのご利用ができませんでしたが、現在は復旧しております。
    ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ストレートシャンク カウンターシンク HSS DLCコーティング 90°

ストレートシャンク カウンターシンク HSS DLCコーティング 90°
通常単価:
3,315円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

面取り・さら座ぐり、バリ取り加工に最適。機械作業でも手作業でも可。難削材、SUS用。アルミ用

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
6277-6.3DC
6277-8.3DC
6277-10.4DC
6277-12.4DC
6277-16.5DC
6277-20.5DC
6277-25.0DC
6277-37.0DC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 (D)
(mm)
対応皿ねじ
(M)
シャンク径
(d)
先端径
(d)
全長
(ℓ)
面取り穴径範囲 トラスココード シャンク径公差

3,315円

1個

1日目

当日出荷可能

6.3M3.051.5451.5~6.3330-5830h9

3,978円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8.3M4.062.0502.0~8.3330-5856h9

4,736円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10.4M5.062.5502.5~10.4330-5716h9

5,210円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.4M6.082.8562.8~12.4330-5732h9

6,252円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

16.5M8.0103.2603.2~16.5330-5759h9

8,621円

1個

1日目

当日出荷可能

20.5M10.0103.5633.5~20.5330-5775h9

12,126円

1個

3日目

25M12.0103.8673.8~25.0330-5791h9

19,705円

1個

3日目

37-124.8904.8~37.0330-5813h9

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 穴面取り 先端角(θ) 90 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
片刃・両刃 片刃 外周刃有無 工具材種 ハイス
コーティング有無 コーティング種類 DLC 刃数 3枚刃
シャンクタイプ ストレート

ストレートシャンク カウンターシンク HSS DLCコーティング 90°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)