ストレートシャンク カウンターシンク HSS ノンコート 90°

ストレートシャンク カウンターシンク HSS ノンコート 90°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,888円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

面取り・さら座ぐり、バリ取り加工に最適。機械作業でも手作業でも可

型番

23 の型番候補があります候補を表示

型番
6277-4.3
6277-5.0
6277-5.3
6277-5.8
6277-6.0
6277-6.3
6277-7.0
6277-7.3
6277-8.0
6277-8.3
6277-9.4
6277-10.0
6277-10.4
6277-11.5
6277-12.4
6277-13.4
6277-15.0
6277-16.5
6277-19.0
6277-20.5
6277-23.0
6277-25.0
6277-37.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 (D)
(mm)
対応皿ねじ
(M)
シャンク径
(d)
先端径
(d)
全長
(ℓ)
面取り穴径範囲 トラスココード シャンク径公差

1,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3M2.041.3401.3~4.3522-8701h9

1,888円

1個

1日目

当日出荷可能

5-41.5401.5~5.0522-8727h9

1,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3M2.541.5401.5~5.3522-8735h9

1,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.8-51.5451.5~5.8522-8743h9

1,888円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6-51.5451.5~6.0522-8751h9

1,916円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.3M3.051.5451.5~6.3288-5441h9

2,288円

1個

3日目

7-61.8501.8~7.0522-8786h9

2,288円

1個

1日目

当日出荷可能

7.3M3.561.8501.8~7.3522-8794h9

2,288円

1個

1日目

当日出荷可能

8-62.0502.0~8.0522-8808h9

2,381円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8.3M4.062.0502.0~8.3288-5450h9

2,888円

1個

1日目

当日出荷可能

9.4-62.2502.2~9.4522-8832h9

2,888円

1個

1日目

当日出荷可能

10-62.5502.5~10.0522-8506h9

2,952円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10.4M5.062.5502.5~10.0288-5387h9

2,988円

1個

お見積り

11.5-82.8562.8~11.5522-8531h9

3,143円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.4M6.082.8562.8~12.4288-5395h9

3,588円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

13.4-82.9562.9~13.4522-8573h9

3,588円

1個あり

1日目

当日出荷可能

15-103.2603.2~15.0522-8581h9

3,598円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16.5M8.0103.2603.2~16.5288-5409h9

4,788円

1個

1日目

当日出荷可能

19-103.5633.5~19.0522-8620h9

5,113円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20.5M10.0103.5633.5~20.5288-5417h9

6,688円

1個

3日目

23-103.8673.8~23.0522-8662h9

6,872円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25M12.0103.8673.8~25.0288-5425h9

11,073円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

37-124.8904.8~37.0288-5433h9

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 穴面取り 先端角(θ) 90 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
片刃・両刃 片刃 外周刃有無 工具材種 ハイス
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート 刃数 3枚刃
シャンクタイプ ストレート

ストレートシャンク カウンターシンク HSS ノンコート 90°のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミの皿穴用です、カウンターシンクといえばイリックス名門です。
    ノンコート品でも切れ味は良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ドリル穴の面取り2018/04/26
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    マシニングやボール盤、手作業工具等で使用しています。色々な使い方が出来るので何本か種類を揃えていると便利だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 皿ビスの座繰り用2018/12/13
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    きれいな皿座繰りができ良いです。
    しかし、刃先の持ちが悪いのが、難点です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。