(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーリングカッタシリーズ アルミ加工用高速ミーリングカッタ/F2250 A4S90R

ミーリングカッタシリーズ アルミ加工用高速ミーリングカッタ/F2250 A4S90R
通常単価:
156,240円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

新たに専用PCDチップも開発されました。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
F2250-A4S90R08006
F2250-A4S90R08006J
F2250-A4S90R10007
F2250-A4S90R10007J
F2250-A4S90R12508
F2250-A4S90R12508J
F2250-A4S90R16010
F2250-A4S90R20012
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径Dc
(φ)
刃数
(枚)
穴径
(mm)
ツ-ルNo. 取り付け穴高さℓ
(mm)
タイプ 使用チップ数 適用チップ 重量
(kg)

156,240円

1個

お見積り

80 6 27 8002662 24 1 6 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 1.2

156,240円

1個

1日目

当日出荷可能

80 6 25.4 8002642 26 1 6 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 0.8

177,840円

1個

お見積り

100 7 32 8002663 28 1 7 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 2.3

177,840円

1個

1日目

当日出荷可能

100 7 31.75 8002643 38 2 7 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 1

196,560円

1個

お見積り

125 8 40 8002664 30 2 8 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 1.2

196,560円

1個

1日目

当日出荷可能

125 8 38.1 8002644 38 2 8 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 1.2

235,440円

1個

お見積り

160 10 40 8002667 30 3 10 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 2.3

294,480円

1個

お見積り

200 12 60 8002669 35 3 12 SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L 3.7

Loading...

  1. 1

基本情報

加工用途 平面 / 側面 被削材 アルミ 取付け方法 アーバー
全長L/カッタ高さ(mm) 63 適応チップ材種 ダイヤ(PCD)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミーリングカッタシリーズ アルミ加工用高速ミーリングカッタ/F2250 A4S90Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)