500シリーズ ABSクーラントプルーフキャリパ

500シリーズ ABSクーラントプルーフキャリパ
通常単価:
38,304
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・測定範囲0~300mmのデジタルノギス。
・ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
・液晶表示は読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライドを動かせば自動的に電源が入ります。
・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD-30PMX

型番
CD-30PMX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
器差
(mm)
最小表示値
(mm)
質量
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
外側ジョウの厚さ
(mm)
量子化誤差 電源 位置検出方式 最大応答速度 機能 繰返し精度
(mm)
保護等級 電池寿命 標準付属品

38,304円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

±0.030.0135027.52240464203.8±1カウント含まずボタン形酸化銀電池 SR44 1個電磁誘導式アブソリュートエンコーダ制限なし原点セット機能、オートパワーON/OFF機能0.01IP67通常使用状態で約1年検査成績書(校正証明書の取得用には使用できません)

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 標準ノギス 表示方式 デジタル
最大測定長(範囲選択(mm) 201~300 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 ソーラーパネル 測定範囲(mm) 0~300
商品タイプ 標準タイプ コードNo・符号・パーツNo 500-714-10

500シリーズ ABSクーラントプルーフキャリパの型番CD-30PMXのページです。
型番CD-30PMXに関する仕様情報を記載しております。

CD-30PMXで型番確定

500シリーズ ABSクーラントプルーフキャリパのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (4件のレビュー) レビューを書く
  • NC旋盤での寸法チェック2018/07/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    防水タイプなので切削液がノギスについてもエラーすることなく測定できるので重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    防水処理がなされているため、ノギスにクーラントがかかっても
    普通のデジタルノギスと違い数字がとぶことがないのでストレスフリーです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    プラスチック金型入子の加工後の測定に使用しています。
    ミツトヨ製なので安心して使用できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    測定具が破損したため急遽、注文をしました。
    当日発送が可能だったので翌日には到着。
    作業に支障なく検査具の交換が出来ました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)