573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ (型番リスト)

573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパ
通常単価:
71,059円~
通常出荷日:
4日目~

表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離や穴中心間距離を素早く測定することができます。直読できるオフセット機能付です。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NTD10B-P20C
NTD10B-P30C
NTD10PB-P20C
NTD10PB-P30C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)
商品タイプ コードNo・符号・パーツNo 器差
(mm)
最小表示値
(mm)
量子化誤差 電源 位置検出方式 最大応答速度 適用穴径
(mm)

71,059円

1個

4日目

151~20010.1~200端面一穴中心573-118-10±0.10.01±1カウント含まずボタン形酸化銀電池 SR44 1個静電容量式アブソリュートエンコーダ制限なしφ1.5~19.5

74,545円

1個

お見積り

201~30010.1~300端面一穴中心573-119-10±0.150.01±1カウント含まずボタン形酸化銀電池 SR44 1個静電容量式アブソリュートエンコーダ制限なしφ1.5~19.5

80,409円

1個

お見積り

151~20010.1~200穴中心間573-116-10±0.10.01±1カウント含まずボタン形酸化銀電池 SR44 1個静電容量式アブソリュートエンコーダ制限なしφ1.5~9.5

83,894円

1個

お見積り

201~30010.1~300穴中心間573-117-10±0.150.01±1カウント含まずボタン形酸化銀電池 SR44 1個静電容量式アブソリュートエンコーダ制限なしφ1.5~9.5

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 穴ピッチノギス
表示方式 デジタル 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 ソーラーパネル

573シリーズ デジマチック片穴ピッチ・穴ピッチキャリパのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まで普通のノギスで検査を行っていたのですが、
    その時は穴の半径を測定、2つの穴の内径の距離
    など工程が2~3工程あったのですが、
    これなら一発で分かるので非常に
    時間を節約できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)