デジタルSラインインジケータ

デジタルSラインインジケータ
通常単価:
50,404円~
通常出荷日:
1日目

検査に最適な公差設定機能が付いたダイヤルゲージ。
【特長】
・公差設定機能付。「OK」、「NG」表示が色つきで光るため、素早く直感的に合否の判断ができ、検査に最適。
・プリセット機能付。
・スリープモード機能付。(約20分)
・最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能。(DEI-WKS2のみ)
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

変位測定などに活躍するデジタルSラインインジケータ

DEI-WKS2 液晶部が270°回転し、見やすい方向に設置可能。

DEI-WKS2
液晶部が270°回転し、見やすい方向に設置可能。

演算機能付。 よく使う機能を簡単に呼び出せる「お気に入りボタン」機能付。 MIN、MAX 測定機能付。 測定方向(+ -)の切替機能付。

演算機能付。
よく使う機能を簡単に呼び出せる「お気に入りボタン」機能付。
MIN、MAX 測定機能付。
測定方向(+ -)の切替機能付。

「OK」「NG」表示が点灯してわかりやすい公差設定機能付。

「OK」「NG」表示が点灯してわかりやすい公差設定機能付。

寸法図(単位: mm)

寸法図(単位: mm)

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最小表示値
(mm)
最大誤差
(μm)
測定力 (N)繰返し精度
(μm)
質量
151726DEI-WKS10-12.50.010.01201.5以下2115g
151727DEI-WKS20-12.50.0010.01/0.001
(切替可)
31.5以下2115g
型番
DEI-WKS1
DEI-WKS2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量・最小表示
(mm)
最大誤差
(μm)
トラスココード 測定力
(N)
電源 最小読取値
(mm)
繰返精度
(μm)
材質 特長 量子誤差

50,404円

1個

1日目

0.0110418-72700.65~0.9CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属0.012ステム・スピンドル:ステンレス・公差設定機能付/・液晶部が270゜に回転/・演算機能付/・「お気に入りボタン」機能付/・MIN、MAX、DELTA測定機能付/・測定方向(+-)の切替機能付/・プリセット機能付/・スリープモード機能付(約20分)±1カウント含まず

56,907円

1個

1日目

0.01/0.001切換え3418-72880.65~0.9CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属0.0012ステム・スピンドル:ステンレス・公差設定機能付/・液晶部が270゜に回転/・演算機能付/・「お気に入りボタン」機能付/・MIN、MAX、DELTA測定機能付/・測定方向(+-)の切替機能付/・プリセット機能付/・スリープモード機能付(約20分)/・最小表示0.01と0.001mmで切替可能±1カウント含まず

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

マグネットベース 標準型 画像

マグネットベース 標準型

新潟精機(SK)

ダイヤルゲージ・インジケータ等の保持具として最適。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能。高コストパフォーマンスモデル。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

用途 標準型 表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 0~12.5

デジタルSラインインジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: PCへのデータ転送は可能でしょうか?
回答: 別売のDTC-2を使用して接続可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)