(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス デジタルSラインキャリパ(IP67)

ノギス デジタルSラインキャリパ(IP67)
通常単価(税別):
14,633円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズのノギス。
【特長】
・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルノギス。
・スリープモード付。(約20分)
【用途】
・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適。
・外径、内径、段差、深さの測定に使用。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • デプスバー付
  • IP67(耐じん型、防浸型)

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

現場でも安心して使えるデジタルSラインキャリパ

高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズ

高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズ

水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様

水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様

仕様

  • 繰り返し精度:0.01mm
  • 表示:LCD5桁表示
  • 最大応答速度:2.5mm/s
  • 消費電流:使用時:50μA、スタンバイモード時:8μA
  • 使用温度範囲:5℃~40℃
  • 電源:CR2032×1
  • 電池寿命:通常使用状態で約1.5年
  • 付属品:電池CR2032(テスト用)、電池蓋開閉レンチ
型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
D-150IP67S0-1500.01±0.02170g
D-200IP67S0-2000.01±0.03200g
D-300IP67S0-3000.01±0.03270g
  • ※ 外側測定以外の測定では0.02mmが付加されます。
  • ※ 量子化誤差(±1カウント含まず)
人体及び固形異物に対する保護
第1記号記述保護の程度試験条件
6耐じん形粉じんが内部に侵入しない。粉じんの侵入が完全に防護されている。
水の侵入に対する保護
第2記号記述保護の程度試験方法
7水中に対する保護規定の圧力、時間で水中に浸漬 しても有害な影響を受けない。水深1m(機器の高さ850mmより 低い場合)に30分間没する。
  • IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示。
  • IP表示

第1記号:接触・固形異物浸入保護の等級
第2記号:防水保護の等級

各部名称

各部の名称

規格表

単位:mm

型番ABCDEF
D-150IP67S234.5401116164
D-200IP67S290501419164
D-300IP67S38764141916-

外形図

寸法図
 
 
 

使用方法・使用事例

使用方法

電池セット・交換

電池セット・交換
  • 1.電池蓋開閉用レンチの、「CALIPER D-***IP67S」側を使い、電池蓋を回す。
  • 2.電池蓋を外してください。
  • 3.電池を必ず(+)側を表にしてセットしてください。
  • 4.電池蓋開閉用レンチを使い、電池蓋をの元通りに装着してください。

ご注意:電池は必ずCR2032をお使いください。

電池セット方法

+端子を外側に押すように、斜め方向から入れ込む

+端子を外側に押すように、斜め方向から入れ込む

電池をセットする際は、端子の折れにご注意ください。
電池をセットする際に上から強く押し込むと、
+端子が折れて破損する場合があります。電池をセットする際は、+端子を外側に押すように、斜め方向から入れ込んでください。

 

絶対計測

  • 1.いずれかのボタンを2回押し、電源を入れてください。
  • 2.ノギスのジョウを閉じた状態で、 SETボタンを2秒以上長押ししてください。
  • 3.LCD表示部に"0.00mm"が表示されると計測開始可能。

比較測定

  • 1.いずれかのボタンを2回押し、電源を入れてください。
  • 2.ノギスのジョウを比較基準に合わせた状態で、SETボタンを2秒以上長押ししてください。
  • 3.LCD表示部に"0.00mm"が表示されると計測開始可能。

SETボタンについて

SETボタンは、下記の働きをする。

  • 1.2秒長押し:数値が0になる
  • 2.4秒長押し:スタンバイモード(いずれかのボタンを押すか、ジョウのスライドで電源ON)
  • 3.6秒長押し:電源OFF(いずれかのボタンを2回押すと電源ON)
 

注意・禁止事項

ご使用にあたって

  • はじめてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
  • 本品は精密測定機器です。落下等の強いショックを加えないでください。
  • 電気ペンなどでの番号の書き込みはさけてください。また、スケールにキズをつけないでください。
  • 直射日光下での使用や極限温度下での保管はさけてください。

トラブルと対応

Q:画面に何も表示されない。
A:電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池と交換してください。

Q:電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。
A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直してください。

Q:各ボタンを押しても何も反応しない。
A:電池が正しくセットされているか確認してください。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

メーカー紹介

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

型番

D-150IP67S

D-200IP67S

D-300IP67S

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
トラスココード 電源 防水機能
(mm)

(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
材質 特長

14,633円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150 ±0.02 418-7202 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 234.5 40 11 16 16 4 ステンレス ・防水保護等級IP67・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適・スリープモード付(約20分)

18,532円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

200 ±0.03 418-7229 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 290 50 14 19 16 4 ステンレス ・防水保護等級IP67・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適・スリープモード付(約20分)

31,624円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

300 ±0.03 418-7237 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 387 64 14 19 16 - ステンレス ・防水保護等級IP67・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適・スリープモード付(約20分)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 標準ノギス 表示方式 デジタル 最小読取値(mm) 0.01
校正証明書 なし 保護等級(防水) IP67(防水) ソーラーパネル なし
デプスバー あり 測定データ出力端子 なし 右勝手・左勝手 右勝手
量子化誤差 ±1カウント含まず

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ノギス デジタルSラインキャリパ(IP67)のレビュー

評価 1.0 平均1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    過去に使用したことがありましたが、使用していくうちにメーターが「飛ぶ」ようになりました。それ以降ミ○○ヨを使用してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。頂きました内容につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品改善の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

質問: PCへのデータ転送は可能か。
回答: 別売のDTC-1を使用して接続可能です。