樹脂連結ドーリー 120kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂連結ドーリー 120kg

通常単価:
3,458
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

段積み・連結可能な樹脂製平台車。
【特長】
・段積み保管で不使用時、省スペース収納が可能。
・搬送物のサイズに合わせ連結、運搬が可能。
・用途に合わせてキャスターを選択可能。
・すべり止めパットが荷物の落下を防ぐ。
【用途】
・店頭陳列〜製造現場まで幅広く使用可能な樹脂製平台車。

基本スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    120
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 床面サイズ(mm)
    416×275
  • キャスター材質
    ナイロン
  • ブラック
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

3,458

型番 : PD-403-2SN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,458
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    平台車
  • 均等荷重(kg)
    120
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 床面サイズ(mm)
    416×275
  • キャスター材質
    ナイロン
  • ブラック
  • 積載面高さ(mm)
    80
  • 車輪径(mm)
    50
  • 自重(㎏)
    1.5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

簡単に連結

 

タテ連結例

 

ヨコ連結例

 

段積収納例

 

PD-403-2N

簡単に連結

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

 

タテ連結例

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

 

ヨコ連結例

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

 

段積収納例

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

 

PD-403-2N

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

スタッキングも簡単、女性も持ち運べる軽量平台車

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

簡単に段積保管や連結することができる、省スペース収納が可能な軽量の平台車。様々な場所で幅広く使用することができる。

かさばらない、使いやすい、ドーリーPDの便利な機能

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

すべり止めパッドで荷物の落下を防ぐ。

段積用キャスター置き場、キャスターの車輪部分を載せることで段積保管が可能に。

お客様の使用環境に合わせ、キャスターの選定も可能。(写真はエラストマー車輪)

持ち運びに便利な取っ手付き。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

簡単にスタッキングが可能。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

女性も楽々に持ち運べる軽量タイプ。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

つめを差し込むだけで連結できる。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

縦連結が可能。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

横連結も可能。

使用参考例

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

邪魔にならず、コンパクトに。

樹脂連結ドーリー 120kg:関連画像

商品の陳列棚代わりに。

キャスター使用上の注意

用途

キャスターは移動や搬送を容易にする目的で、室内、構内の搬送機器及び、各種機器類に取り付けられ、人力で間欠的に使用するものです。選定に関しては用途及び使用条件に応じて、適正なものを選び、正しく取り付け、設定された条件を守ってください。

速度について

使用速度は、常温で平坦な床面を歩行速度以下で断続的に使用してください。
(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径75mm以下・・・・・・・・使用速度2km/h以下。
100mm以下・・・・・・・・4km/h以下。

環境

通常、キャスターは常温、構内で使用されることを想定しております。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。
やむをえずご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。

点検・メンテナンスおよび交換

使用事故防止及び長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。
通常点検は、キャスターの取り付け部分の締付が完全か、キャスターに破損・亀裂変形の有無、車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀裂・磨耗の有無を確認して下さい。その上で取付部、車輪部の結合に緩み、異常がある場合は、即、締結してください。
製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合はただちに交換してください。(部品のみの交換は行わないでください。)
旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

開発秘話

 

大手コンビニチェーン、ドラッグストアでも採用されている樹脂平台車で、スタッキング性に優れています。


商品担当おすすめ

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) 画像

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)

トラスコ中山

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

サンバケット 画像

サンバケット

三甲

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

ボックス型コンテナ サンボックス 4.5L~64.2L 画像

ボックス型コンテナ サンボックス 4.5L~64.2L

三甲

台車に乗せて運ぶことが多いコンテナ

樹脂連結ドーリー 120kgのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価であるが、対加重150KGとしっかりしており、スタッキング、連結もできるため使い勝手がよい商品

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 材料、仕掛品、完成品置き2016/07/15
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    軽いがしなりも無く動きも滑らかでとてもいい。連結させて大きく使うことも出来るのでこれも便利!!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 重量物を搬送するために利用しました2019/04/23
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サイズが小さくて価格が手頃だったので、この商品を選定しました。タイヤが樹脂になっているため、アスファルトの上だと振動をうけ、ガタガタしますが、コンクリートの上だと気になりません。ものを載せる台の部分は滑りやすく、長い距離を移動する時は、ゴムなどを使った方が良いと思いました。また台車のサイズが重量物よりも、もっと大きければ良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: ナイロン車輪とエラストマー車輪はどちらを選べば良いでしょうか?
回答: 使用する床面がフラットで、搬送距離が短い場合はナイロン車輪。床面に多少の凹凸がある、走行音が気になるといった場合にはエラストマー車輪をおすすめします。