Vバー

Vバー
通常単価:
21,248円~
通常出荷日:
25日目

【特長】
・丸物の位置決め用。
・ワークの角度設定用。

PDF

型番
BT412-1940
BT516-1940
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
質量
(kg)
B寸公差 C寸公差
(mm)

21,248円

1個

25日目

1404027.58534130.6±0.01mm±0.01

21,928円

1個

25日目

160503010040170.8±0.01mm±0.01

Loading...

  1. 1
 

基本情報

C(mm) 20 H(mm) 5 材質 SCM420
熱処理 焼入HRC60 表面処理 黒染め

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)