Tスロットプレート

Tスロットプレート
  • 数量スライド割引
通常単価:
9,178円~
通常出荷日:
25日目

クランプ、ワークのベースに使用するT溝入りプレート。
【特長】
・材質:SCM420。
・熱処理:焼入HRC60±3。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・クランプベースに便利。

PDF

 

EN516-1570のみ

 

EN516-1570のみ

Tスロットプレートの仕様

Tスロットプレート:関連画像

Tスロットプレートの外観

Tスロットプレート:関連画像

Tスロットプレートの使用例

型番 全長 全巾 全高 質量kg
EN412-1550 119 39 50 1.4
EN412-1560 199 39 50 2.3
EN516-1550 149 49 60 2.5
EN516-1560 249 49 60 4.3
EN516-1570 249 148 60 16
型番
EN412-1550
EN412-1560
EN516-1570
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
質量
(kg)
C寸公差
(mm)

9,178円

1個

25日目

119395019.519.5801414231291.4±0.01

13,684円

1個

25日目

199395019.519.51601414231292.3±0.01

54,847円

1個

25日目

2491486074100200181830151216±0.01

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様 画像

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

ナベヤ

ボルトのとび出しによるT溝破損を防ぐため、ボルトが貫通しない仕様。定盤等のT溝でのボルト固定に最適。

黒染めフランジナット(S45C) 画像

黒染めフランジナット(S45C)

ナベヤ

S45C・焼入HRC30±5のフランジナット。

黒染めスタットボルト(S45C) 画像

黒染めスタットボルト(S45C)

ナベヤ

S45C・焼入HRC30±5のスタッドボルト。

基本情報

L(mm) 0.01 材質 SCM420 熱処理 焼入HRC60
表面処理 黒染め

よくあるご質問(FAQ)

質問: 精度はどのようになりますか?
回答: 上下面の平行0.01です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)