Qロック用リフトシリンダー

Qロック用リフトシリンダー
通常単価:
42,071円~
通常出荷日:
3日目

アンクランプ・リフトアップしたQロックエレメント付ジグプレートを、ピンと干渉しない位置まで押し上げます。ジグプレートの取外時のロケートピンの損傷を減少させます。コンパクトで大きなストローク(31.8~43.9mm)があるリフトシリンダーで、押し上げ力は2.2~42.8KNと大きなワークにも対応可能。

PDF

型番
QL-LC07
QL-LC10
QL-LC16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
質量
(kg)
適合Qロックエレメント リフト力(kN)4.6MPa

42,071円

1個

3日目

60399616.76.7-38.56.731.832P.C.D 7891.6QL(S・H)M072.2

45,896円

1個

3日目

11047150217 -46.4739.474.1P.C.D 13096.3QL(S・H)M1014.5

85,843円

1個

3日目

170482212111 -54.911.143.8120P.C.D 1951414.5QL(S・H)M16・QLHM2542.8

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 シリンダー:SCM440 ロッド:SCM435 熱処理 シリンダー:焼入HRC23 ロッド:焼入HRC45

Qロック用リフトシリンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • Tスロットナット Tスロットナット

    ミスミ 通常価格: 290円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • フランジナット フランジナット

    ミスミ 通常価格: 340円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • スタッドボルト スタッドボルト

    ミスミ 通常価格: 220円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 生爪  生爪

    ミスミ 通常価格: 1,950円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 球面座金 球面座金

    ミスミ 通常価格: 390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)