スコッチ・ブライト メタコンディスク

スコッチ・ブライト メタコンディスク
通常単価:
382円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・素地を削りすぎることがなく、なめらかな仕上げが得られます。
・ペーパーディスク(#60以細)の目つぶしができます。
・塗膜、接着等の密着力が向上します。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
MCDISCAM100-16
MCDISCAVF100-16
MCDISCSSF100-16
MCDISCXCS100-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
砥粒 グレード 仕上がり相当番手
(#)
最高使用回転数
(rpm)

382円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

180A砥粒M(ミディアム)18013600

382円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

320A砥粒VF(ベリーファイン)32013600

382円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

400シリコンカーバイド砥粒SF(スーパーファイン)40013600

454円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

80A砥粒こげ茶XCS(エクストラコース)8013600

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 不織布ディスク 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 真鍮・砲金 / アルミニウム 外径寸法(mm) 100
内径寸法(mm) 16

スコッチ・ブライト メタコンディスクのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使いやすくて仕上がりもまるで新品の輝きがとりもどせました。

    リピートして愛用しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: Scotch-Brite メタコンディスク A-VF #320相当 10枚入の品番を置換え願います
回答: ミスミ型番MCDISCAVF100-16をご案内致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)