MZS 面取り刃付きZET1ドリル

MZS 面取り刃付きZET1ドリル
通常単価:
10,852円~
通常出荷日:
3日目~

面取り刃付き超硬ドリル。
【特長】
・内部給油形。
・シャープで強靭な直線切れ刃。
・面取り刃付き。
・ねじれクーラント穴付きにより高速加工が可能(MZS型)。
【用途】
・幅広い被削材に対応し、1本でねじ下穴と面取り加工が可能。

PDF

MZS 面取り刃付きZET1ドリル(内部給油形)の仕様

刃型形状

MZS 面取り刃付きZET1ドリルの特長

MZS 面取り刃付きZET1ドリルの特長

  1. 1.X形シンニング:すぐれた食付き性により高精度加工が可能。
  2. 2.直線切刃:シャープで強靭な直線切刃を採用。
  3. 3.スリーレーキ刃形:スリーレーキ刃形のため再研削が容易。
  4. 4.ワイドなみぞ形状:みぞ幅が大きく、またみぞ底も深いため抜群の切りくず排出性能を発揮。
  5. 5.オイルホール:オイルホールを付加した内部給油タイプMZS形は、高速切削、難削材加工や深穴加工に最適。

材種

コーティング層の断面図(超硬合金:TF15/コーティング:VPコート(アルミ・チタンナイトライド系化合物)/VPコートと従来コーティングの耐酸化性と耐摩耗性のグラフ

コーティング層の断面図(超硬合金:TF15/コーティング:VPコート(アルミ・チタンナイトライド系化合物)/VPコートと従来コーティングの耐酸化性と耐摩耗性のグラフ

コーティングについて

  • 母材とコーティング膜との付着強度を高め、安定した工具寿命。
  • 耐熱性、耐摩耗性および耐酸化性にすぐれ、高硬度材の切削においても長寿命。

超硬合金:TF15の仕様

  • 材種:TF15
  • かたさ:91.5HRA
  • 抵抗力:2.5GPa
切削速度の適用範囲グラフ

切削速度の適用範囲グラフ

切削速度の適用範囲

  • 低速~高速切削に適し、ハイスドリスの切削領域でも使用可能。
  • 一般鋼~難削材まで、全ての被削材に対応。

推奨切削条件

被削材ドリル径φ1.0~6.0
(ドリル径1.0~6.0mm)
φ6.0~10.0
(ドリル径6.0~10.0mm)
φ10.0~14.0
(ドリル径10.0~14.0mm)
φ14.0~20.0
(ドリル径14.0~20.0mm)
かたさ条件
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
切削速度
(m/min)
送り
(mm/rev)
P軟鋼≦180HB80
(50-120)
0.20
(0.10-0.25)
130
(100-140)
0.25
(0.15-0.30)
150
(110-160)
0.30
(0.20-0.40)
160
(120-170)
0.35
(0.25-0.40)
炭素鋼
合金鋼
180-280HB70
(50-100)
0.20
(0.10-0.25)
110
(80-120)
0.20
(0.10-0.25)
130
(90-140)
0.25
(0.15-0.35)
140
(100-150)
0.30
(0.20-0.35)
280-350HB60
(30-80)
0.15
(0.10-0.20)
70
(40-90)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-100)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-110)
0.30
(0.20-0.35)
Mステンレス鋼≦200HB40
(20-60)
0.10
(0.05-0.15)
70
(40-80)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-100)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-100)
0.25
(0.15-0.30)
K普通鋳鉄引張り強さ
≦350MPa
100
(70-120)
0.25
(0.15-0.30)
130
(100-140)
0.30
(0.20-0.35)
150
(110-160)
0.35
(0.25-0.40)
160
(120-170)
0.35
(0.25-0.40)
ダクタイル鋳鉄引張り強さ
≦450MPa
60
(30-80)
0.20
(0.10-0.25)
70
(40-90)
0.20
(0.10-0.25)
90
(50-110)
0.25
(0.15-0.35)
100
(60-110)
0.30
(0.20-0.35)
Nアルミニウム合金-120
(80-130)
0.20
(0.10-0.25)
150
(100-160)
0.30
(0.15-0.50)
160
(100-150)
0.40
(0.20-0.35)
170
(100-180)
0.50
(0.20-1.00)
S耐熱合金-20
(10-25)
0.10
(0.05-0.15)
25
(15-30)
0.12
(0.05-0.15)
25
(15-30)
0.15
(0.10-0.20)
30
(25-35)
0.20
(0.10-0.25)

使用上の注意

  • ※ 安全カバーや保護眼鏡などの保護具を使用してください。
  • ※ 取り扱いには安全パンフレットを参照して、十分注意してください。
  • ※ 工具が確実に固定されていることを確認してください。
  • ※ 本来の使用用途以外では使用しないでください。
型番
MZS0340MM04-VP15TF
MZS0340SM04-VP15TF
MZS0430MM05-VP15TF
MZS0430SM05-VP15TF
MZS0510MM06-VP15TF
MZS0510SM06-VP15TF
MZS0680MM08-VP15TF
MZS0680SM08-VP15TF
MZS0850MM10-VP15TF
MZS0850SM10-VP15TF
MZS1030MM12-VP15TF
MZS1030SM12-VP15TF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)D
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
トラスココード 給油 方式 先端角
(°)
シンニング 加工穴深さ
(mm)
寸法 シャンク径 D4
(mm)
適用ねじサイズ 寸法 段付長さ L4
(mm)

12,728円

1個

3日目

3.42577-内部14036M412

10,852円

1個

3日目

3.42173669-2559内部14026M48

13,934円

1個

3日目

4.33184-内部14037M515

11,790円

1個

3日目

4.32679-内部14027M510

15,474円

1個

お見積り

5.13690-内部14038M618

13,532円

1個

3日目

5.13084-内部14028M612

19,293円

1個

お見積り

6.824104669-3997内部140310M824

16,479円

1個

3日目

6.81696-内部140210M816

22,709円

1個

3日目

8.530122-内部140312M1030

19,293円

1個

お見積り

8.520112-内部140212M1020

25,858円

1個

お見積り

10.336136670-0489内部140314M1236

22,173円

1個

お見積り

10.324124-内部140214M1224

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

テーパ型ドリルチャック 画像

テーパ型ドリルチャック

ユキワ精工

高い精度、高品質、抜群の耐久力のテーパ型ドリルチャックです。ジャコブステーパが主軸で電気・エアドリル、チャックアーバに取り付けて使用するタイプとなっております。

回転式ドリルスタンド 画像

回転式ドリルスタンド

トラスコ中山

工具の整理整頓・作業能率の向上にお役立ちの回転式ドリルスタンドです。100本のドリルをコンパクトに収納できます。

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ” 画像

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

ミスミ

油性と同等の潤滑性と浸透度の高性能水溶性切削液・研削液です。4Lと18Lをご用意しました。

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 工具材種 超硬 シャンクタイプ エンドミルシャンク
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート オイルホール有無

よくあるご質問(FAQ)

質問: 座繰り加工は可能ですか?
回答: バックテーパをつけていないため加工できません。