(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

B6PSL ブリスターパック六角形軸ドリル 穴あけ上手

B6PSL ブリスターパック六角形軸ドリル 穴あけ上手
通常単価:
618円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

抜けバリが出にくく、真円に近い穴加工が可能なドリルです。
【特長】
・ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好です。
・バリが少なく、真円に近い穴があけられます。
・ステンレス板を容易にあけられます。
【用途】
・薄板(ドリル径の1/2程度)やアルミ、ステンレス等の難削材の加工に最適です。

PDF

型番

46 の型番候補があります候補を表示

外径図

単位:mm

呼び記号DCLCFLHLFPL
B6PSLD02002.01730750.3
B6PSLD02102.11730750.3
B6PSLD02202.21730750.3
B6PSLD02302.31730750.3
B6PSLD02402.41730750.3
B6PSLD02502.51730750.4
B6PSLD02602.61730750.4
B6PSLD02702.71730750.4
B6PSLD02802.81730750.4
B6PSLD02902.91730750.4
B6PSLD03003.01730750.5
B6PSLD03103.11730750.5
B6PSLD03203.21730750.5
B6PSLD03303.31730750.5
B6PSLD03403.41933780.5
B6PSLD03503.51933780.6
B6PSLD03603.61933780.6
B6PSLD03703.71933780.6
B6PSLD03803.82134790.6
B6PSLD03903.92134790.6
B6PSLD04004.02134790.6
B6PSLD04104.12134790.6
B6PSLD04204.22134790.6
B6PSLD04304.32337820.6
B6PSLD04404.42337820.6
B6PSLD04504.52337820.7
B6PSLD04604.62337820.7
B6PSLD04704.72337820.1
B6PSLD04804.82440850.7
B6PSLD04904.92440850.7
B6PSLD05005.02440850.8
B6PSLD05105.12440850.8
B6PSLD05205.22440850.8
B6PSLD05305.32440850.8
B6PSLD05405.42644890.8
B6PSLD05505.52644890.9
B6PSLD06006.02644891.0
B6PSLD06506.52948931.0
B6PSLD06806.83252971.1
B6PSLD07007.03252821.1
B6PSLD07507.53252821.2
B6PSLD08008.03252821.3
B6PSLD08508.53252821.4
B6PSLD09009.03252821.5
B6PSLD09509.53252821.6
B6PSLD100010.03252821.6
型番
B6PSLD0200
B6PSLD0210
B6PSLD0220
B6PSLD0230
B6PSLD0240
B6PSLD0250
B6PSLD0260
B6PSLD0270
B6PSLD0280
B6PSLD0290
B6PSLD0300
B6PSLD0310
B6PSLD0320
B6PSLD0330
B6PSLD0340
B6PSLD0350
B6PSLD0360
B6PSLD0370
B6PSLD0380
B6PSLD0390
B6PSLD0400
B6PSLD0410
B6PSLD0420
B6PSLD0430
B6PSLD0440
B6PSLD0450
B6PSLD0460
B6PSLD0470
B6PSLD0480
B6PSLD0490
B6PSLD0500
B6PSLD0510
B6PSLD0520
B6PSLD0530
B6PSLD0540
B6PSLD0550
B6PSLD0600
B6PSLD0650
B6PSLD0680
B6PSLD0700
B6PSLD0750
B6PSLD0800
B6PSLD0850
B6PSLD0900
B6PSLD0950
B6PSLD1000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)D
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
首下長 L2
(mm)
先端角
(°)
シンニング

618円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.1 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.2 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.3 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.4 17 75 30 170

618円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.6 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.7 17 75 30 170

683円

1個

お見積り

2.8 17 75 30 170

683円

1個

3日目

2.9 17 75 30 170

618円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3 17 75 30 170

797円

1個

3日目

3.1 17 75 30 170

708円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2 17 75 30 170

708円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3 17 75 30 170

764円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.4 19 78 33 170

710円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5 19 78 33 170

817円

1個

3日目

3.6 19 78 33 170

817円

1個

お見積り

3.7 19 78 33 170

797円

1個

3日目

3.8 21 79 34 170

818円

1個

3日目

3.9 21 79 34 170

797円

1個

3日目

4 21 79 34 170

871円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1 21 79 34 170

871円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2 21 79 34 170

871円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3 23 82 37 170

898円

1個

3日目

4.4 23 82 37 170

871円

1個

3日目

4.5 23 82 37 170

978円

1個

3日目

4.6 23 82 37 170

978円

1個

3日目

4.7 23 82 37 170

949円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8 24 85 40 170

978円

1個

3日目

4.9 24 85 40 170

972円

1個

3日目

5 24 85 40 170

1,274円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.1 24 85 40 170

1,032円

1個

3日目

5.2 24 85 40 170

1,313円

1個

3日目

5.3 24 85 40 170

1,289円

1個

3日目

5.4 26 89 44 170

1,032円

1個

3日目

5.5 26 89 44 170

1,166円

1個

3日目

6 26 89 44 170

1,353円

1個

3日目

6.5 29 93 48 170

1,671円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.8 32 97 52 170

1,580円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

7 32 82 52 170

1,715円

1個

3日目

7.5 32 82 52 170

1,743円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8 32 82 52 170

2,077円

1個

3日目

8.5 32 82 52 170

2,211円

1個

3日目

9 32 82 52 170

2,546円

1個

3日目

9.5 32 82 52 170

2,606円

1個

3日目

10 32 82 52 170

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

BVSD ブリスターパック バイオレット ドリル 画像

BVSD ブリスターパック バイオレット ドリル

三菱マテリアル

バイオレットコーティングを採用。

BKSD ブリスターパックステンレス用ドリル 画像

BKSD ブリスターパックステンレス用ドリル

三菱マテリアル

同商品シリーズの難削材加工用ドリル。
ステンレスにも対応。

B6KD ブリスターパック六角軸ドリル 画像

B6KD ブリスターパック六角軸ドリル

三菱マテリアル

同商品シリーズのB6KD ブリスターパック六角軸ドリル。

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 工具材種 ハイス コーティング有無

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

B6PSL ブリスターパック六角形軸ドリル 穴あけ上手のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • CMC材に対しての穴あけ加工に2019/05/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    メイドインジャパンで信頼性があるため選定し購入しました。特長通り、真円に近い仕上がりで性能に関しては特に問題ありません。また、韓国製のドリルよりも、もちがよく満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 穴あけ加工に利用2019/05/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    プラスチック材などに対しての穴あけ加工で使用しています。普通のドリルだと穴の形状が四角のような歪な形状になってしまいますが、このドリルで加工すると綺麗な円に仕上がるのでとても満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 更にバリを少なくしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
回答: ドリルが貫通する前の抜けぎわで電気ドリルを押し込む力を弱めて下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)