ナットタップシリーズ ナットタップ NT

ナットタップシリーズ ナットタップ  NT
通常単価:
2,256円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

主にナットのねじ立て加工に用います。ナットの加工性を考慮し、ねじ部の長さ、シャンク部が長くなっており、ナットがシャンク部にいっぱいたまるまで連続加工可能。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NT-H-W5/16-18

型番
NT-H-W5/16-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ、山数
(mm)
工具材種 被削材 コーティング有無 コーティング種類
(mm)
精度 シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
突き出し ツールNo.

2,562円

1個

1日目

当日出荷可能

ウィットW5/1618----------20324

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 ねじ切り関連工具

ナットタップシリーズ ナットタップ NTの型番NT-H-W5/16-18のページです。
型番NT-H-W5/16-18に関する仕様情報を記載しております。

NT-H-W5/16-18で型番確定

ナットタップシリーズ ナットタップ NTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NT-1/2-20UNF
NT-1/4-20UNC
NT-1/4-28UNF
NT-H-W5/8-11
NT-H-W7/8-9
NT-M10X1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ、山数
(mm)
工具材種 被削材 コーティング有無 コーティング種類
(mm)
精度 シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
突き出し ツールNo.

5,688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニファイ1/2UN20ハイスマグネシウム合金鋳物(MC)[◎] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[◎] / アルミ圧延材(AL)[◯] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[◎] / 黄銅鋳鉄(BsC)[◯] / 青銅(PB)[◯] / 銅(Cu)[◯] / 黄銅(Bs)[◎] / 鋳鉄(FC)[◯] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[◯] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[◯]ノンコート1802b9.5348-20267

2,418円

1個

1日目

当日出荷可能

ユニファイ1/4UN20ハイスマグネシウム合金鋳物(MC)[◎] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[◎] / アルミ圧延材(AL)[◯] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[◎] / 黄銅鋳鉄(BsC)[◯] / 青銅(PB)[◯] / 銅(Cu)[◯] / 黄銅(Bs)[◎] / 鋳鉄(FC)[◯] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[◯] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[◯]ノンコート1252b4.534220251

2,418円

1個

お見積り

ユニファイ1/4UN28ハイスマグネシウム合金鋳物(MC)[◎] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[◎] / アルミ圧延材(AL)[◯] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[◎] / 黄銅鋳鉄(BsC)[◯] / 青銅(PB)[◯] / 銅(Cu)[◯] / 黄銅(Bs)[◎] / 鋳鉄(FC)[◯] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[◯] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[◯]ノンコート1252b4.533520252

8,460円

1個

お見積り

ウィットW5/811----------20329

18,840円

1個

お見積り

ウィットW7/89----------20331

4,980円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM101ハイスマグネシウム合金鋳物(MC)[◎] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[◎] / アルミ圧延材(AL)[◯] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[◎] / 黄銅鋳鉄(BsC)[◯] / 青銅(PB)[◯] / 銅(Cu)[◯] / 黄銅(Bs)[◎] / 鋳鉄(FC)[◯] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[◯] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[◯]ノンコート1402b7.8338-20062