米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPT

米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPT
通常単価:
2,418円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SPT-NPS-1-11-1/2

型番
SPT-NPS-1-11-1/2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
ツールNo.

29,220円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS111.5952644523569

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 管用平行 食付き部山数 4P 工具材種 ハイス
被削材 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 管用タップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート 精度 ANSI G

米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPTの型番SPT-NPS-1-11-1/2のページです。
型番SPT-NPS-1-11-1/2に関する仕様情報を記載しております。

SPT-NPS-1-11-1/2で型番確定

米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPT-NPS-1-1/2-11-1/2
SPT-NPS-1-1/4-11-1/2
SPT-NPS-1/16-27
SPT-NPS-1/2-14
SPT-NPS-1/4-18
SPT-NPS-1/8-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
ツールNo.

66,000円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS1"1/211.51103844523571

47,640円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS1"1/411.51053244523570

2,664円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS1/162755841823561

9,240円

1個

お見積り

NPS1/214801843523565

3,468円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS1/418621142823563

2,418円

1個

1日目

当日出荷可能

NPS1/82755841923562