(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPT

管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPT
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,074円~
(税込単価):
4,481円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形

(i)ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

PDF

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPT 推奨切削条件表
型番

LT-TPT-1/2-14-150

LT-TPT-1/4-19-100

LT-TPT-1/4-19-120

LT-TPT-1/4-19-150

LT-TPT-1/8-28-100

LT-TPT-1/8-28-120

LT-TPT-1/8-28-150

LT-TPT-1-11-150

LT-TPT-3/4-14-150

LT-TPT-3/8-19-100

LT-TPT-3/8-19-120

LT-TPT-3/8-19-150

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
ツールNo. CADデータ有無 被削材詳細

12,060円

( 13,266円 )
1個

1日目

R1/2 14 150 35 18 13575 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

4,074円

( 4,481円 )
1個あり

1日目

R1/4 19 100 28 11 13564 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

4,800円

( 5,280円 )
1個

1日目

R1/4 19 120 28 11 13565 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

6,857円

( 7,543円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/4 19 150 28 11 13566 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

4,092円

( 4,501円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8 28 100 19 8 13559 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

4,755円

( 5,231円 )
1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8 28 120 19 8 13560 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

6,240円

( 6,864円 )
1個

1日目

R1/8 28 150 19 8 13561 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

26,760円

( 29,436円 )
1個

1日目

R1 11 150 45 26 13591 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

19,080円

( 20,988円 )
1個

1日目

R3/4 14 150 35 23 13583 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

6,360円

( 6,996円 )
1個

1日目

R3/8 19 100 28 14 13569 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

7,800円

( 8,580円 )
1個

1日目

R3/8 19 120 28 14 13570 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

10,380円

( 11,418円 )
1個

1日目

R3/8 19 150 28 14 13571 2D/3D マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

管用テーパタップシリーズ 一般用  TPT 画像

管用テーパタップシリーズ 一般用 TPT

オーエスジー

管用テーパめねじを加工するのに使用。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形。

基本情報

タップ種類 管用タップ 工具材質 ハイス ねじ種類 管用テーパ
被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 コーティング・表面処理 ノンコート 食付き部山数 2.5P
精度(等級) JIS2 CAM・工具管理ソフト用データ tebis / Zoller 溝数 4

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPT

管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPT

    管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-SPT

    管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-SPT

      管用平行テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-SPT

      管用平行テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-SPT

        管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-TPT

        管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-TPT

          管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形 TIN-IRT

          管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形 TIN-IRT

            管用テーパタップシリーズ 一般用ホモ処理 H-TPT

            管用テーパタップシリーズ 一般用ホモ処理 H-TPT

              管用平行タップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-SPT

              管用平行タップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-SPT

                管用テーパタップシリーズ 一般用 (左ねじ) TPT

                管用テーパタップシリーズ 一般用 (左ねじ) TPT

                  米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPT

                  米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPS) SPT

                    管用テーパタップシリーズ TiNコーティング TIN-TPT

                    管用テーパタップシリーズ TiNコーティング TIN-TPT

                      管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

                      管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

                        管用平行タップシリーズ 一般用  SPT

                        管用平行タップシリーズ 一般用 SPT

                          管用平行タップシリーズ 一般用 (左ねじ) SPT

                          管用平行タップシリーズ 一般用 (左ねじ) SPT

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格
                            (税別)
                            4,074円~ 3,748円~ 2,388円~ 4,620円~ 4,110円~ 2,828円~ 4,161円~ 3,040円~ 2,800円~ 3,493円~ 4,380円~ 1,697円~ 2,772円~
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タップ種類 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ
                            工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス バナジウムハイス ハイス ハイス ハイス ハイス バナジウムハイス ハイス ハイス ハイス
                            ねじ種類 管用テーパ 管用平行 管用平行 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用平行 管用テーパ 管用平行 管用テーパ 管用テーパ 管用平行 管用平行
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ホモ処理 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート

                            管用テーパタップシリーズ 一般用 ロングシャンク LT-TPTのレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 管用ネジのねじ切り2019/12/27
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              産業機械の管穴のねじ切りに使用します。
                              OSGなので信頼できます。
                              食いつきもよくサクサク切れます。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)