ハンドタップシリーズ ダイカスト用 EX-DC-HT

ハンドタップシリーズ  ダイカスト用  EX-DC-HT
通常単価:
672円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
EX-DC-HT-1.5P-M1.7X0.35
EX-DC-HT-3P-M1.7X0.35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数
(mm)
精度 首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
表面処理 突き出し ツールNo.

1,536円

1個

1日目

当日出荷可能

M1.70.351.5P36OH2-3311-突出しセンタ:有24792

1,536円

1個

お見積り

M1.70.353P36OH2-3311-突出しセンタ:有24791

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 工具材種 バナジウムハイス 被削材 アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC)
タップ種類 ハンドタップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用 コーティング有無
コーティング種類 ノンコート

ハンドタップシリーズ ダイカスト用 EX-DC-HTのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • アルミのねじ穴加工に使用2019/04/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    試作でアルミのねじ穴加工に使用しました。ミスミのカタログで商品を検索し、たまたま見つけたので購入しました。使用感については普通に加工できるので問題はありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。