ハンドタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-HT

ハンドタップシリーズ  ステンレス用  EX-SUS-HT
通常単価:
672円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。

型番

60 の型番候補があります候補を表示

型番
EX-SUS-HT-1.5P-M2X0.4
EX-SUS-HT-1.5P-M2.5X0.45
EX-SUS-HT-1.5P-M2.6X0.45
EX-SUS-HT-1.5P-M3X0.5
EX-SUS-HT-1.5P-M3.5X0.6
EX-SUS-HT-1.5P-M4X0.7
EX-SUS-HT-1.5P-M5X0.8
EX-SUS-HT-1.5P-M6X1
EX-SUS-HT-1.5P-M8X1.25
EX-SUS-HT-1.5P-M10X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M10X1.25
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.25
EX-SUS-HT-1.5P-M12X1.75
EX-SUS-HT-1.5P-M14X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M14X2
EX-SUS-HT-1.5P-M16X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M16X2
EX-SUS-HT-1.5P-M18X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M18X2.5
EX-SUS-HT-1.5P-M20X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M20X2.5
EX-SUS-HT-1.5P-M22X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M22X2.5
EX-SUS-HT-1.5P-M24X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M24X3
EX-SUS-HT-1.5P-M27X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M27X3
EX-SUS-HT-1.5P-M30X1.5
EX-SUS-HT-1.5P-M30X3.5
EX-SUS-HT-5P-M2X0.4
EX-SUS-HT-5P-M2.5X0.45
EX-SUS-HT-5P-M2.6X0.45
EX-SUS-HT-5P-M3X0.5
EX-SUS-HT-5P-M3.5X0.6
EX-SUS-HT-5P-M4X0.7
EX-SUS-HT-5P-M5X0.8
EX-SUS-HT-5P-M6X1
EX-SUS-HT-5P-M8X1.25
EX-SUS-HT-5P-M10X1.5
EX-SUS-HT-5P-M10X1.25
EX-SUS-HT-5P-M12X1.5
EX-SUS-HT-5P-M12X1.25
EX-SUS-HT-5P-M12X1.75
EX-SUS-HT-5P-M14X1.5
EX-SUS-HT-5P-M14X2
EX-SUS-HT-5P-M16X1.5
EX-SUS-HT-5P-M16X2
EX-SUS-HT-5P-M18X1.5
EX-SUS-HT-5P-M18X2.5
EX-SUS-HT-5P-M20X1.5
EX-SUS-HT-5P-M20X2.5
EX-SUS-HT-5P-M22X1.5
EX-SUS-HT-5P-M22X2.5
EX-SUS-HT-5P-M24X1.5
EX-SUS-HT-5P-M24X3
EX-SUS-HT-5P-M27X1.5
EX-SUS-HT-5P-M27X3
EX-SUS-HT-5P-M30X1.5
EX-SUS-HT-5P-M30X3.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数
(mm)
精度 首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
表面処理 突き出し ツールNo.

1,242円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M20.41.5P40OH1-3312ホモ処理22003

972円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.50.451.5P44OH2-3314ホモ処理22007

858円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.60.451.5P44OH2-3314ホモ処理22009

702円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.51.5P46OH2194311ホモ処理22011

750円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M3.50.61.5P48OH2194311ホモ処理22091

672円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.71.5P52OH2215313ホモ処理22013

690円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M50.81.5P60OH2245.5316ホモ処理22015

726円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M611.5P62OH2296319ホモ処理22017

1,068円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.251.5P70OH2376.2322ホモ処理-22019

1,350円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M101.51.5P75OH3417324ホモ処理-22021

1,350円

1個

お見積り

M101.251.5P75OH2417324ホモ処理-22023

1,842円

1個

1日目

当日出荷可能

M121.51.5P82OH3488.5329ホモ処理-22027

1,842円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M121.251.5P82OH2488.5329ホモ処理-22029

1,842円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M121.751.5P82OH3488.5329ホモ処理-22025

2,562円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M141.51.5P88OH34810.5430ホモ処理-22033

2,562円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M1421.5P88OH34810.5430ホモ処理-22031

3,432円

1個

お見積り

M161.51.5P95OH35212.5432ホモ処理-22037

3,432円

1個

1日目

当日出荷可能

M1621.5P95OH35212.5432ホモ処理-22035

4,722円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M181.51.5P100OH35514437ホモ処理-22041

4,722円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M182.51.5P100OH35514437ホモ処理-22039

6,120円

1個

1日目

当日出荷可能

M201.51.5P105OH35815437ホモ処理-22045

6,120円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M202.51.5P105OH35815437ホモ処理-22043

7,860円

1個

1日目

当日出荷可能

M221.51.5P115OH36317438ホモ処理-22049

7,860円

1個

お見積り

M222.51.5P115OH36317438ホモ処理-22047

10,020円

1個

お見積り

M241.51.5P120OH36619445ホモ処理-22053

10,020円

1個

1日目

当日出荷可能

M2431.5P120OH36619445ホモ処理-22051

13,980円

1個

お見積り

M271.51.5P130OH37120445ホモ処理-22057

13,980円

1個

1日目

当日出荷可能

M2731.5P130OH37120445ホモ処理-22055

17,700円

1個

お見積り

M301.51.5P135OH37423448ホモ処理-22061

17,700円

1個

1日目

当日出荷可能

M303.51.5P135OH37423448ホモ処理-22059

1,242円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M20.45P40OH1-3312ホモ処理22002

972円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.50.455P44OH2-3314ホモ処理22006

858円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.60.455P44OH2-3314ホモ処理22008

702円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.55P46OH2194311ホモ処理22010

750円

1個

お見積り

M3.50.65P48OH2194311ホモ処理22090

672円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.75P52OH2215313ホモ処理22012

690円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M50.85P60OH2245.5316ホモ処理22014

726円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M615P62OH2296319ホモ処理22016

1,282円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.255P70OH2376.2322ホモ処理-22018

1,350円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M101.55P75OH3417324ホモ処理-22020

1,350円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M101.255P75OH2417324ホモ処理-22022

1,842円

1個

お見積り

M121.55P82OH3488.5329ホモ処理-22026

1,842円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M121.255P82OH2488.5329ホモ処理-22028

1,842円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M121.755P82OH3488.5329ホモ処理-22024

2,562円

1個

お見積り

M141.55P88OH34810.5430ホモ処理-22032

2,562円

1個

お見積り

M1425P88OH34810.5430ホモ処理-22030

3,432円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M161.55P95OH35212.5432ホモ処理-22036

3,432円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M1625P95OH35212.5432ホモ処理-22034

4,722円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M181.55P100OH35514437ホモ処理-22040

4,722円

1個

お見積り

M182.55P100OH35514437ホモ処理-22038

6,120円

1個

1日目

当日出荷可能

M201.55P105OH35815437ホモ処理-22044

6,120円

1個

お見積り

M202.55P105OH35815437ホモ処理-22042

7,860円

1個

お見積り

M221.55P115OH36317438ホモ処理-22048

7,860円

1個

お見積り

M222.55P115OH36317438ホモ処理-22046

10,020円

1個

1日目

当日出荷可能

M241.55P120OH36619445ホモ処理-22052

10,020円

1個

お見積り

M2435P120OH36619445ホモ処理-22050

13,980円

1個

お見積り

M271.55P130OH37120445ホモ処理-22056

13,980円

1個

お見積り

M2735P130OH37120445ホモ処理-22054

17,700円

1個

1日目

当日出荷可能

M301.55P135OH37423448ホモ処理-22060

17,700円

1個

1日目

当日出荷可能

M303.55P135OH37423448ホモ処理-22058

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 工具材種 バナジウムハイス 被削材 ステンレス鋼(SUS) / 銅(Cu) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)
タップ種類 ハンドタップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用 コーティング有無
コーティング種類 ノンコート

ハンドタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-HTのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SUS用だけあって何の問題なくSUS630に加工ができました。
    寿命も問題なさそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    制御BOXの穴加工や取付加工に使ってます。折れるのが心配で今までハンドでやってましたが、電動で折れる事もなく、特に現場では作業が早く楽になりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    常に常備しています。やはりSUS用だけあり、齧り等なく、持ちも良いように思います

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 3D造形品のタップ加工2018/11/15
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前、安いものを購入して失敗しているのでどうかと思いましたが、問題なくタップ加工ができます。アルミなどの金属では試していません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スパイラルタップで加工をしていたが最初の段階が入りにくく食付きが5Pなどで入りやすくなった、耐久性はこれから

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。