• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-SFT

スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ  HS-SFT
通常単価:
1,989円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

完全リード送り機構付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています

型番

12 の型番候補があります候補を表示

型番
HS-SFT-OH3-M3X0.5
HS-SFT-OH3-M4X0.7
HS-SFT-OH3-M5X0.8
HS-SFT-OH3-M6X1
HS-SFT-OH4-M8X1.25
HS-SFT-OH4-M10X1.5
HS-SFT-OH4-M10X1.25
HS-SFT-OH4-M12X1.5
HS-SFT-OH4-M12X1.25
HS-SFT-OH4-M12X1.75
HS-SFT-OH4-M14X1.5
HS-SFT-OH5-M14X2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
精度 首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
ねじ長
(mm)
ツールNo.

1,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.546OH3194420810

2,048円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.752OH32165.620814

2,236円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M50.860OH32466.420818

2,347円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M6162OH3296820822

3,094円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.2570OH43781020828

3,569円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M101.575OH44181220834

4,404円

1個

2日目

M101.2575OH44181220836

5,464円

1個

1日目

M121.582OH448101420842

5,464円

1個

1日目

M121.2582OH448101420845

4,427円

1個

お見積り

M121.7582OH448101420839

6,939円

1個

2日目

M141.588OH448121620851

6,939円

1個

1日目

M14288OH548121620849

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 3P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / 鋳鋼(SC) / 銅(Cu) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 TiN 溝数 3

スパイラルタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-SFTのレビュー