• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング ロングシャンク V-LT-SFT

スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング ロングシャンク  V-LT-SFT
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,167円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件に適しています

型番

24 の型番候補があります候補を表示

型番
V-LT-SFT-OH2-M3X0.5X100
V-LT-SFT-OH2-M4X0.7X100
V-LT-SFT-OH2-M5X0.8X100
V-LT-SFT-OH2-M6X1X100
V-LT-SFT-OH2-M6X1X150
V-LT-SFT-OH3-M8X1.25X100
V-LT-SFT-OH3-M8X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M10X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.25X150
V-LT-SFT-OH3-M12X1.75X150
V-LT-SFT-OH3-M14X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M14X2X150
V-LT-SFT-OH3-M16X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M16X2X150
V-LT-SFT-OH3-M18X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M18X2.5X150
V-LT-SFT-OH3-M20X1.5X150
V-LT-SFT-OH3-M20X2.5X150
V-LT-SFT-OH3-M22X1.5X200
V-LT-SFT-OH3-M24X1.5X200
V-LT-SFT-OH4-M22X2.5X200
V-LT-SFT-OH4-M24X3X200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
精度 首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
トラスココード 突き出し ツールNo.

2,771円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.5100OH219433.5824-1328-8316310

2,567円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.7100OH221534.9824-1329-8316313

2,408円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M50.8100OH2245.535.6824-1330-8316316

2,167円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M61100OH229637824-1331-8316319

3,670円

1個あり

1日目

M61150OH229637824-1332-8316321

2,658円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.25100OH3376.238.5824-1348-8316323

4,547円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.25150OH3376.238.5824-1349-8316325

5,050円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M101.5150OH3417310.5824-1334-8316332

5,050円

1個あり

1日目

M101.25150OH3417310.5824-1333-8316336

6,246円

1個あり

1日目

M121.5150OH3488.5312824-1336-8316347

6,246円

1個あり

1日目

M121.25150OH3488.5312824-1335-8316351

6,246円

1個あり

1日目

M121.75150OH3488.5312824-1337-8316343

7,350円

1個あり

3日目

M141.5150OH34810.5314824-1338-8316362

7,350円

1個あり

3日目

M142150OH34810.5314824-13398316358

8,270円

1個あり

3日目

M161.5150OH35212.5314824-1340-8316369

8,270円

1個あり

3日目

M162150OH35212.5314824-13418316365

10,433円

1個

3日目

M181.5150OH35514417.5824-1342-8316375

10,433円

1個

3日目

M182.5150OH35514417.5824-13438316372

12,760円

1個

3日目

M201.5150OH35815417.5824-1344-8316381

12,760円

1個

3日目

M202.5150OH35815417.5824-13458316378

16,992円

1個

3日目

M221.5200OH36317417.5824-1346-8316387

20,268円

1個

3日目

M241.5200OH36619421824-1347-8316393

16,992円

1個

3日目

M222.5200OH46317417.5824-13508316384

20,268円

1個

3日目

M243200OH46619421824-13518316390

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 2.5P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 TiCN

スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング ロングシャンク V-LT-SFTのレビュー