(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR
通常単価:
11,200円~
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適

型番

10 の型番候補があります候補を表示

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
鉄骨用ドリル EX-MT-TDR 推奨切削条件表
型番
EX-MT-TDR-17.5
EX-MT-TDR-18
EX-MT-TDR-19
EX-MT-TDR-20
EX-MT-TDR-21.5
EX-MT-TDR-22
EX-MT-TDR-23.5
EX-MT-TDR-24
EX-MT-TDR-25
EX-MT-TDR-26
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)Dc
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
ツールNo. トラスココード 先端角
(°)
シンニング タイプ

12,899円

1個

1日目

当日出荷可能

17.5 140 260 65675 631-0338 160 5D以下

11,200円

1個

1日目

当日出荷可能

18 140 260 65680 631-0346 160 5D以下

12,899円

1個

1日目

当日出荷可能

19 145 265 65690 631-0354 160 5D以下

14,899円

1個

1日目

当日出荷可能

20 150 270 65700 631-0362 160 5D以下

17,899円

1個

1日目

当日出荷可能

21.5 160 280 65715 631-0371 160 5D以下

16,448円

1個

1日目

当日出荷可能

22 160 280 65720 631-0389 160 5D以下

19,899円

1個

1日目

当日出荷可能

23.5 165 285 65735 631-0397 160 5D以下

23,899円

1個

1日目

当日出荷可能

24 165 285 65740 631-0401 160 5D以下

23,899円

1個

1日目

当日出荷可能

25 165 285 65750 631-0419 160 5D以下

25,899円

1個

1日目

当日出荷可能

26 165 285 65760 631-0427 160 5D以下

Loading...

  1. 1

基本情報

工具材種 高バナジウムハイス シャンクタイプ エンドミルシャンク コーティング有無
コーティング種類 TiN オイルホール有無 シャンク径(mm) MT3

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)