• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

デジタルインサイドマイクロメータ

デジタルインサイドマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
20,000円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

国内工場製リングゲージを標準装備した内径寸法測定用マイクロメータ。
【特長】
・0点調整用のリングゲージ標準装備ですぐに使用できる。
・デジタル表示で見やすい。
・基準リングゲージ付。
・定圧装置(ラチェットストップ)付。
・オートディスプレイオフ機能付。(約5分)
・測定面は超硬チップ付。
【用途】
・内径寸法の測定に利用可能。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

INDEX

0点調整用リングゲージ標準装備した内径寸法測定用デジタルマイクロメータ

MCD334-50I ~ 100I測定子拡大図

MCD334-50I ~ 100I測定子拡大図

実際の利用例

実際の利用例

デジタルインサイドマイクロメータの外形図と寸法

MCD334-50I ~ 100I測定子拡大図

MCD334-50I ~ 100I測定子拡大図

MCD334-30Iの寸法図

MCD334-30Iの寸法図

単位:mm

品番ABCD
MCD334-30I285818
MCD334-50I285818
MCD334-75I285818
MCD334-100I285818

デジタルインサイドマイクロメータのラインナップ

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
基準リングゲージ
(mm)
質量
151235MCD334-30I5 ~ 300.0016φ 5330g
151236MCD334-50I25 ~ 500.0016φ 25330g
151237MCD334-75I50 ~ 750.0018φ 50300g
151238MCD334-100I75 ~ 1000.0018φ 75320g

各部名称

各部の名称

各部の名称

付属品の各部名称

付属品:キースパナ、基準リングゲージ(呼びφ5(直径5mm))、SR44(酸化銀電池)※付属の電池はテスト用です。ご使用の際は新たにお買い求めください。

付属品:キースパナ、基準リングゲージ(呼びφ5(直径5mm))、SR44(酸化銀電池)※付属の電池はテスト用です。ご使用の際は新たにお買い求めください。

電池の入れ方

電池の入れ方

電池の入れ方

  • 1.本体裏面の電池蓋を、矢印の向きにコインなどで回して開ける。
  • 2.電池を必ず(+)側を表にしてセットしてください。
  • 3.電池蓋を元通りに装着してください。

ご注意:電池は必ずSR44をお使いください。

電源

ON/OFFポタンを押すと電源がONになり、LCD表示部に数値が表示される。もう一度押すと電源がOFFになる。

原点の設定

通常測定で使用する原点を設定する。
この原点は、電源をOFFにしても記憶されるので、毎回設定し直す必要はない。
電池交換後はリセットされるので、再度設定し直してください。

  • 1.測定子と基準リングゲージの内径を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.「ON/OFF」ボタンを押して、電源を入れてください。
  • 3.次の手順で、原点の数値を基準リングゲージの実寸法値と一致させる。
    (1)SETボタンを1回押してください。LCD表示部の「Set」の文字が点滅する。
    (2)点滅している状態で、SETボタンを長押しすると、点滅位置が変わる。点滅している位置でSETボタンを離し、再度短く押すと数字が変わる。
    (3)(2)の手順を繰り返し、基準リングゲージに印字されている実寸法値(呼5、実+0.0010が印字されている場合は、"5.001")を設定したら、点滅位置を「Set」に戻し、SETボタンを押してください。
  • 4.基準リングゲージを使い、本体の原点を設定する。
    クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、付属の基準リングゲージ内径よりも狭い幅にしてください。この状態で基準リングゲージの内側に測定子を入れてください。
  • 5.ラチェットストップを持って回し、基準リングゲージの内側と測定子を接触させてください。
    ラチェットが『カチカチ』と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。
    ※この時、測定子に対してリングゲージが斜めに接触すると正しい原点設定ができません。リングゲージが測定子に対して均等かつ真っ直ぐに接触していることを必ずご確認ください。
  • 6.SETボタンを2回押してください。3で設定した数値がLCD表示部に表示されるので、基準リングゲージの実寸法値と数値が一致していることを確認してください。
  • 7.LCD表示部に表示された数値と、スリーブ・シンプルの目盛が一致していない場合は、下記の手順で目盛を合わせてください。
  • 1.クランプを回してシンブルを固定する。
  • 2.キースパナをスリープ裏面の0点調整穴に入れる。
  • 3.目盛がLCD表示部に表示された数値と一致するまで、キースパナでスリープを回す。

これで測定の準備完了

使用方法

  • 1.測定子を脱脂し、グラスペーパーなどで拭き取って異物が付着していない状態にしてください。
  • 2.被測定物の内側に測定子を入れる。
  • 3.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持って回し、被測定物の内側と測定子を接触させてください。ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止してください。

※通常のマイクロメータ同様にスリーブとシンブルの目盛を読み取ることもできる。

INCモード

ABS/INCボタンを押すことで、原点を維持したまま表示をゼロリセットすることができる。比較測定などに便利。原点からの測定値に戻りたい場合は、再度ABS/INCボタンを押す。

トラブルと対応

トラブルの内容対応策
測定値が間違っている●測定子の汚れをグラスペーパーなどで拭き取ってください。
●原点が合っているか確認し、再度原点を設定してください。
●LCD表示部に何も表示されない
●表示が安定しない
●表示が不明確である
●電池を入れ直してください。
●新しい電池と交換してください。
  • ※ 症状が改善されない場合や不明な点がございましたらお買い上げの販売店、または発売元までご連絡ください。
  • ※ お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接販売元に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。

ご注意

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去してください。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないでください。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
  • 強い磁気や高電圧に近づけないでください。故障の恐れがあります。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないでください。
  • 水や油のかかるところで使用しないでください。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 使用後はやわらかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管してください。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないでください。
  • 長期使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

型番
MCD334-30I
MCD334-50I
MCD334-75I
MCD334-100I
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
質量
(g)
トラスココード 最大許容誤差
(μm)
電源 最小読取値
(mm)
材質 特長1 特長2 用途

20,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

26~505~30330353-38916SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ5定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

32,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

26~5025~50330377-59846SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

41,461円

1個

1日目

51~10050~75300-8SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

51,217円

1個

1日目

51~10075~100320-8SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ 画像

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

新潟精機(SK)

内径測定器のマスター。幅広いサイズをご提供。

ノギマイクロスタンド NMS-1G 画像

ノギマイクロスタンド NMS-1G

新潟精機(SK)

外側マイクロメータ・ノギスの保持具。垂直から45°の傾きで確実に保持可能。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊マイクロメータ 表示方式 デジタル
防水機能 測定データ出力端子 有無 A(mm) 28
B(mm) 5 C(mm) 8 D(mm) 18

デジタルインサイドマイクロメータのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 切削穴の寸法測定2016/09/20
    評価 5.05.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ±0.005の公差の穴切削の寸法確認の為に購入しました。

    良い点:デジタル表示なので読み間違いがない。
    基準リング付きで別途購入せずに使用できる。

    悪い点:つまみ定圧装置部分のローレットの角が立ち過ぎてる。
    デジタル表示が有る分重たいので測定面に鉛直に当てるのが難しい(他社の製品でも同じ問題ではある。)

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    20⏀の穴の測定に使用した。
    穴公差がH7だったので、0.001まで測れる、計測を購入した。
    デジタルなので、読むのが簡単でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    デジタル表示なので、読みやすい。
    0.001まで、測れるのでh公差でも読み取れる。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。