• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
30,877
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

奥まった箇所の内側測定に便利なノギス。
【特長】
・ジョウが長い。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・内側測定専用のノギス。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-150IK

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型

D-150IK

D-150IK

使用例

使用例

寸法図

寸法図

単位: mm

品番ABCDEFG
D-150IK250603012673816
D-200IK305753514673816
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
ジョウの長さデプスバー
(有無)
質量
151345D-150IK15-1500.01± 0.0460mm230g
151346D-200IK18-2000.01± 0.0475mm270g

※ 量子化誤差(± 1 カウント)含まず

型番
D-150IK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 ジョウの長さ
(mm)
材質

30,877円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.01±0.04SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属60ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ 画像

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

新潟精機(SK)

内径測定器のマスター。幅広いサイズをご提供。

ツールボックス B-54 画像

ツールボックス B-54

ホーザン

ウエスや作業手袋などの収納に便利なツールボックス。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892 画像

デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

マザーツール

コンフォート(快適さ)表示機能。MAX/MIN値表示機能付。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 インサイドノギス
表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能
測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無 測定範囲(mm) 15~150
A(mm) 250 B(mm) 60 C(mm) 30
D(mm) 12 E(mm) 67 F(mm) 38
G(mm) 16 トラスココード 377-5097

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型の型番D-150IKのページです。
型番D-150IKに関する仕様情報を記載しております。

D-150IKで型番確定

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)