リング照明装置 LEDタイプ

リング照明装置 LEDタイプ
通常単価:
26,890
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

照度調整機能付のLEDリング照明装置。
【特長】
・鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取り付け可能。
・高輝度・長寿命なLEDライト。
・照度調整機能付タイプ。
【用途】
・小型・軽量の実体顕微鏡用照明装置。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-54

取付方法・取付例

3の固定ピンを横から締め付けて鏡体に固定する。 ※鏡筒が円筒ではない機種には、アタッチメントが必要。

3の固定ピンを横から締め付けて鏡体に固定する。
※鏡筒が円筒ではない機種には、アタッチメントが必要。

取付例。

取付例。

商品
コード
品番定格電圧定格
消費電力
定格
周波数
入力電圧出力電流LED 数LED 輝度質量
140200L-54AC100V ~ 240V6W50-60HzDC12V280mA54 個2500mcd400g
型番
L-54
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧
(V)
定格消費電力
(W)
定格周波数
(Hz)
出力電圧
(V)
出力電流 LED数
(個)
LED輝度 質量
(g)

26,890円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100~240650-60DC12280mA542500mcd400

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

リング照明装置 LED点灯箇所切替タイプ 画像

リング照明装置 LED点灯箇所切替タイプ

新潟精機(SK)

高輝度・長寿命なLEDライト。直径60mm以下の顕微鏡に取り付け可能。

実体顕微鏡 変倍式 画像

実体顕微鏡 変倍式

新潟精機(SK)

サイズや形状が同じ部品等を、連続して検査するのに最適。ターレット式変倍双眼実体顕微鏡。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。
検査工程、精密・組立作業に最適。

基本情報

商品タイプ 顕微鏡用品 蛍光灯タイプ LED照明

リング照明装置 LEDタイプの型番L-54のページです。
型番L-54に関する仕様情報を記載しております。

L-54で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)