プローブヘッド

プローブヘッド
通常単価:
10,081
通常出荷日:
1日目

交換式ミラープローブセットのバッテリーハンドルとライトプローブの接続用照明ヘッド。
【特長】
・小型、軽量で電圧損失のない照明用ヘッド。
【用途】
・交換式ミラープローブセットのバッテリーハンドルとライトプローブの接続用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HP-100

交換式ミラープローブセットSET-J用のプローブヘッド

プローブヘッド部分のみの販売

プローブヘッド部分のみの販売。

交換式ミラープローブセット SET-J 目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!

交換式ミラープローブセット SET-J。
目視で確認がしづらい場所の点検作業に最適!。

型番
HP-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
品名 仕様説明

10,081円

1個

1日目

50プローブヘッドプローブヘッド単品

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。検査工程、精密・組立作業に最適。

基本情報

商品タイプ アクセサリー 適用品 ミラープローブSET-J

プローブヘッドの型番HP-100のページです。
型番HP-100に関する仕様情報を記載しております。

HP-100で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)