電気ドリルD-650

電気ドリルD-650

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
13,898
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パワー、耐久性、サイズ、バランス等用途に合わせた豊富なバリエーション。
・高精度のテーパーチャック採用。
・ベルトフック付。
・アルミダイカスト製ギヤケース採用

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-650

 
型番
D-650
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
質量
(g)
付属品

13,898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

長さ186×幅55×高さ145900チャックハンドル、ベルトフック

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 電気ドリル チャック能力(mm) 0.5~ 6.5 回転数(min⁻¹(回/分)) 4000
電源(V) 単相100 穴あけ能力:鉄工(mm) 6.5 消費電力(W) 190
電流(A) 2 穴あけ能力:木工(mm) 9 トラスココード 327-7488

電気ドリルD-650の型番D-650のページです。
型番D-650に関する仕様情報を記載しております。

D-650で型番確定

電気ドリルD-650のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    色々と価格を調べた結果。他のどこよりも安かったので買いました。満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)