電気ドリル D-1300VR

電気ドリル D-1300VR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
12,044
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

扱いやすいシンプルなD型タイプの電気ドリル。
【特長】
・大型補助ハンドル採用。
・正逆バリアブルスイッチ採用。
・ソフトグリップ採用。
・連続作業に便利なスイッチロックボタン付。
【用途】
・木、アルミ・鉄材等への穴あけ、ネジの下穴あけ。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-1300VR

シンプルで扱いやすいD型タイプの電気ドリル

電気ドリル D-1300VR:関連画像

電気ドリル D-1300VR

大型補助ハンドルや、ソフトグリツプを採用して作業しやすい電気ドリル。

付属品

チャックハンドル
補助ハンドル

仕様

最大穴あけ能力:鉄工 13mm、木工 30mm
チャック能力:1.5~13mm
回転数:0~1,100min-1
電源:単相100V
電流:6.7V
消費電力:610W
質量:2.1kg
サイズ:長さ352×幅80×高さ153mm

型番
D-1300VR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
質量
(g)
付属品

12,044円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

長さ352×幅80×高さ1532100チャックハンドル、補助ハンドル

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー 画像

ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

ミスミ

安価なドリルをお探しのお客様へミスミ品を提案。スタンダードなドリルがパック商品でさらにお得。

防雨・防塵型電工ドラム 画像

防雨・防塵型電工ドラム

日動工業

雨の日や湿気の多い場所でも使用可能な防雨・防塵型電工ドラム。

基本情報

商品タイプ 電気ドリル チャック能力(mm) 1.5~13 回転数(min⁻¹(回/分)) 0-1100
電源(V) 単相100 穴あけ能力:鉄工(mm) 13 消費電力(W) 610
電流(A) 6.7 穴あけ能力:木工(mm) 30 トラスココード 336-9056

電気ドリル D-1300VRの型番D-1300VRのページです。
型番D-1300VRに関する仕様情報を記載しております。

D-1300VRで型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 補助ハンドルは両側に付きますか?
回答: モータ側から見て左側だけに付きます。
質問: ロック電流(起動電流)はどの程度ですか?
回答: 16Aです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)